모델:
M9216A
Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
학습 허브
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
M9216A는 1mV ~ 100V 범위의 8개 채널 양전압을 동시에 측정하기 위한 PXI 고전압 데이터 수집 모듈입니다.
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V
Acquire Rate
250 kSa/s
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts
Platform
PXI
Module type
Multifunction
Form factor
PXI module
Bandwidth
85 kHz
Maximum sample rate
250 kSa/S
ADC resolution
16 bits
Number of channels
2
Type
Data Acquisition
포함된 내용과 키사이트를 통해 경험을 업그레이드하는 방법을 확인하십시오.
정가:
₩ 0
모델:
M9216A
배송:
수량
옵션
1
고전압 DAQ, 32채널, 250kS/s, 16비트, 100V 입력 | 키사이트 보증 - 1년으로 돌아가기.
1
M9216A용 CD 소프트웨어
M9216A는 고전압 데이터 수집 모듈로서, 1mV ~ 100V에서 8개 채널의 양(+)의 전압을 동시에 측정할 수 있습니다. 각 채널은 5V와 100V 측정 범위를 동시에 제공하며, 범위를 전환하지 않고도 매우 높은 전압에서 매우 낮은 전압까지 모두 수집할 수 있습니다.
모듈에는 8개의 멀티플렉서에 연결할 수 있는 측정 포트가 32개 내장되어 있어서 최대 32채널 전압 수집 모듈까지 확장할 수 있습니다. 또는 이 채널들을 보조 출력 커넥터를 통해 라우팅하여 추가 멀티플렉서나 핀 매트릭스 카드 필요 없이 추가적인 측정이 가능합니다.
이 모듈은 병렬 전압 레벨을 빠른 속도로 측정할 수 있으며 대부분의 자동차 분야에서는 음의 전압 측정이 필요 없기 때문에 자동차 산업에 이상적입니다. 16비트 ADC는 양(+)의 전압에 완벽하게 사용되어 효과적인 분해능을 제공하기 때문에 정확도를 크게 높일 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.