モデル:
M9216A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
M9216Aは、1 mVから100 Vの範囲の8チャネルの正電圧を同時に測定できるPXI高電圧データ収集モジュールです。
Channels/Crosspoints
32
Maximum Inputs/Outputs (V, I)
100V
Acquire Rate
250 kSa/s
Inputs/Outputs
0 - 50 Volts, 51 - 125 Volts
Platform
PXI
Module type
Multifunction
Form factor
PXI module
Bandwidth
85 kHz
Maximum sample rate
250 kSa/S
ADC resolution
16 bits
Number of channels
2
Type
Data Acquisition
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 0
モデル:
M9216A
納期:
数量
オプション
1
高電圧DAQ、32チャネル、250kS/s、16ビット、100V入力 | キーサイト保証 - 1年間
1
M9216A用CDソフトウェア
M9216Aは、高電圧データ収集モジュールで、8チャネルの1 mV~100 Vの正の電圧を同時に測定することができます。各チャネルに5 Vと100 Vの両方の測定レンジがあり、低電圧でも高電圧でもレンジ切り替えを行わないで各チャネルで収集することができます。
また、各モジュールは、32-8マルチプレクサを内蔵していて、32個の測定ポートを8個の収集チャネルに接続してフル32チャネル電圧収集モジュールとして使用することができます。また、これらのチャネルを補助出力コネクタ経由でルーティングして、マルチプレクサやピン・マトリクス・カードを追加せずに、別の測定を行うことも可能です。
このモジュールは高速にパラレル電圧レベル測定が行え、負の電圧測定が不要な自動車業界に最適です。 16ビットADCは、正の電圧に対してフルに使用できるので、分解能が向上し、確度も向上します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。