車用電子功能測試系統

E2240A 汽車功能測試系統專為中等複雜度電子控制模組而設計,例如 TPMS、RKE 和車身電子模組。

產品影像
  • Form factor

    Complete test system

  • Type

    Automotive Electronics Functional Test System

  • Platform

    Modular / LAN

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

Keysight TS-5020 汽車功能測試平台,提供了配合您測試需求的低成本可擴充測試系統,無論您是要進行汽車電子功能測試或通用測試。此系統經過完全整合,適合測試小型電子控制模組。維持了先前系統的標準,此系統有助於縮短您的產品面市時間,同時讓您保持高生產力。

此外,Keysight TS-5020 具有進行獨立 RF 測試 (例如遠端無鑰匙輸入和胎壓監控系統) 的彈性。包含如此的彈性,讓 Keysight TS-5020 可進行低頻 (AC 和 DC) 與高頻 (RF) 測試。這個測試平台也與 ISM 頻帶 (100 MHz 到 3 GHz 工業與消費性電子應用) 測試相容。

此系統隨附完整的軟體支援與文件。Keysight TestExec SL 測試執行功能與 Keysight TS-5400 應用軟體的組合,可提供理想的開發環境,隨附包含超過 400 個常式 (特別針對汽車電子功能測試量身調整) 的程式庫。Keysight TestExec SL 搭配其內建的程式設計語言 (Microsoft ® Visual Basic for Applications),可進行快速的系統開發。

Keysight TS-5020 也可作為胎壓監控系統 (TPMS) 附加功能解決方案的基礎平台。這項附加功能解決方案稱為 Keysight TS-5020 TPMS,可滿足今日汽車中的安全要求。

主要優點

彈性和更低的成本
經過完全整合,採用了 Keysight 34980A,可降低成本並獲致更高的彈性

更長久的保障投資
可作為未來增強功能時的良好基礎

全球部署與支援
確保您全球所有測試中心的最大系統運作時間

Microsoft 是 Microsoft 公司在美國的註冊商標。