如何驗證 MIPI C-PHY 發射器的合規性

專業級桌上型示波器
+ 旗艦桌上型示波器

驗證 C-PHY 發射器訊號和相符性餘裕

MIPI C-PHY 發射器相符性因其三線式、多位準訊號架構而帶來獨特的挑戰,其中每個線路狀態組合都會產生獨特的電壓關係和轉換行為。確保發射器符合規範需要準確驗證所有線路狀態的訊號完整性,包括穩定的電壓位準、時序關係和清晰的轉換,因為即使是微小的損害也可能降低餘裕並導致互通性問題。

有效的 C-PHY 發射器相符性測試需要高頻寬示波器量測,以及符合 MIPI 定義測試條件的自動化分析。工程師必須準確擷取線路狀態眼圖開口、驗證電壓和時序參數,並持續根據規格限制評估發射器行為。自動化相符性軟體透過應用標準測試方法、減少手動量測誤差,並確保在不同裝置和設計版本之間獲得可重複的結果,從而簡化了此流程。

MIPI C-PHY 發射端符合性測試解決方案

MIPI C-PHY 發射器相符性測試需要準確的線路狀態眼圖量測,以及複雜多位準訊號中電壓和時序參數的可重複驗證。Keysight 的 C-PHY 發射器相符性測試解決方案包含在 33 GHz 旗艦示波器上執行的 MIPI C-PHY 相符性應用軟體,可實現自動化眼圖分析、線路狀態量測和標準化相符性評估,以有效驗證發射器效能是否符合 MIPI 規格。

查看我們的 MIPI C-PHY 發射器測試解決方案的方塊圖

MIPI C-PHY 發射端測試解決方案

探索適用於我們的 C-PHY 發射器相符性測試解決方案的產品

探索資源與洞察

適用於 C-PHY 發射器相符性測試的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家。

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?