Wie man die MIPI C-PHY-Transmitter-Konformität überprüft

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Validierung der C-PHY-Sendersignalisierung und der Konformitätsmargen

Die Einhaltung der MIPI C-PHY-Senderstandards stellt aufgrund der Drei-Draht- und Mehrpegel-Signalarchitektur besondere Herausforderungen dar, da jede Drahtzustandskombination spezifische Spannungsbeziehungen und Übergangsverhalten erzeugt. Um einen konformen Sender zu gewährleisten, ist eine präzise Validierung der Signalintegrität über alle Drahtzustände hinweg erforderlich. Dies umfasst stabile Spannungspegel, Timing-Beziehungen und saubere Übergänge, da selbst geringfügige Beeinträchtigungen die Toleranz verringern und zu Interoperabilitätsproblemen führen können.

Effektive Konformitätsprüfungen von C-PHY-Sendern erfordern Oszilloskopmessungen mit hoher Bandbreite und eine automatisierte Analyse gemäß den MIPI-definierten Testbedingungen. Ingenieure müssen die Augenöffnungen im Leitungszustand präzise erfassen, Spannungs- und Zeitparameter überprüfen und das Senderverhalten konsistent mit den Spezifikationsgrenzen vergleichen. Automatisierte Konformitätssoftware vereinfacht diesen Prozess durch die Anwendung standardisierter Testmethoden, reduziert manuelle Messfehler und gewährleistet reproduzierbare Ergebnisse über verschiedene Geräte und Designrevisionen hinweg.

MIPI C-PHY Transmitter-Konformitätstestlösung

Die Prüfung der MIPI C-PHY-Konformität von Sendern erfordert präzise Augendiagrammmessungen im Leitungszustand und die reproduzierbare Validierung von Spannungs- und Zeitparametern bei komplexen, mehrstufigen Signalübertragungen. Die C-PHY-Konformitätsprüfungslösung von Keysight umfasst eine MIPI C-PHY-Konformitätsprüfungssoftware, die auf einem 33-GHz-Pro-Oszilloskop läuft und die automatisierte Augendiagrammanalyse, Leitungszustandsmessungen und standardisierte Konformitätsbewertung ermöglicht, um die Senderleistung effizient anhand der MIPI-Spezifikationen zu validieren.

Sehen Sie sich ein Blockdiagramm unserer MIPI C-PHY Transmitter-Testlösung an

MIPI C-PHY Transmitter Testlösung

Entdecken Sie Produkte für unsere C-PHY-Transmitter-Konformitätsprüfungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für den C-PHY Transmitter Compliance Test

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?