Como validar a conformidade do transmissor MIPI C-PHY

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Validar a sinalização do transmissor C-PHY e as margens de conformidade

A conformidade do transmissor MIPI C-PHY apresenta desafios únicos devido à sua arquitetura de sinalização de três fios e múltiplos níveis, na qual cada combinação de estado dos fios produz relações de tensão e comportamentos de transição distintos. Garantir a conformidade do transmissor requer uma validação precisa da integridade da sinalização em todos os estados dos fios, incluindo níveis de tensão estáveis, relações de temporização e transições limpas, pois mesmo pequenas falhas podem reduzir a margem e resultar em problemas de interoperabilidade.

Para realizar testes de conformidade eficazes do transmissor C-PHY, são necessárias medições com osciloscópios de alta largura de banda e análises automatizadas alinhadas às condições de teste definidas pela MIPI. Os engenheiros devem capturar com precisão as aberturas do olho no estado de linha, verificar os parâmetros de tensão e temporização e avaliar de forma consistente o comportamento do transmissor em relação aos limites das especificações. O software automatizado de conformidade simplifica esse processo ao aplicar metodologias de teste padrão, reduzindo erros de medição manual e garantindo resultados repetíveis entre dispositivos e revisões de projeto.

Solução de teste de conformidade para transmissores MIPI C-PHY

Os testes de conformidade do transmissor MIPI C-PHY exigem medições precisas do diagrama de olho em estado de fio e a validação repetível dos parâmetros de tensão e temporização em sinalizações complexas de múltiplos níveis. A solução de teste de conformidade do transmissor C-PHY da Keysight inclui um software de aplicação de conformidade MIPI C-PHY executado em um osciloscópio Pro de 33 GHz, permitindo a análise automatizada do diagrama de olho, medições no estado de fio e avaliação de conformidade padronizada para validar com eficiência o desempenho do transmissor em relação às especificações MIPI.

Veja um diagrama de blocos da nossa solução de teste para transmissores MIPI C-PHY

Solução de teste para transmissores MIPI C-PHY

Conheça os produtos da nossa solução de teste de conformidade para transmissores C-PHY

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de conformidade do transmissor C-PHY

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?