如何在大規模環境下驗證 Ethernet IP

IxVerify
+ IxVerify

擴充乙太網路 IP 驗證

隨著乙太網路 IP 擴充至更快的介面、更高的傳輸量、更多的連接埠數以及更多可編程功能,驗證團隊必須測試迅速增加的流量條件與設計行為。在晶片可用之前重現這些條件,可能會使人難以判斷設計在流量增加、連接埠利用率提高以及功能複雜度上升時的表現。

有效的乙太網路 IP 驗證需要虛擬測試環境,以便針對在硬體模擬中執行的設計產生可重複的第 2 層與第 3 層流量。工程師需要變更流量模式與規模、觀察轉發與傳輸量行為,並在受控條件下重現失效情況,以便在乙太網路 IP 仍可修改時隔離設計問題。

可擴展的乙太網路 IP 驗證解決方案

大規模驗證乙太網路 IP 需要可重複的流量,以便在日益嚴苛的運作條件下測試模擬設計。IxVerify 提供虛擬乙太網路流量環境,用於在實體晶片可用之前測試網路處理器設計。工程師可以將其與硬體模擬結合使用,以產生第 2 層與第 3 層流量、擴大測試規模,並隨著流量需求的增長來評估設計行為。這種方法為驗證團隊提供了一種受控的方式來重現問題條件、觀察設計的反應,並在開發週期的早期調查問題,同時還能對底層設計進行變更。

檢視可擴充乙太網路 IP 驗證解決方案的方塊圖

可擴展乙太網路 IP 驗證解決方案的方塊圖

探索我們可擴充乙太網路 IP 驗證解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?