Wie man Ethernet IP in großem Umfang validiert

IxVerify
+ IxVerify

Skalierbare Ethernet-IP-Verifizierung

Mit der Skalierung von Ethernet IP hin zu schnelleren Schnittstellen, höherem Durchsatz, größerer Portanzahl und mehr programmierbaren Funktionen müssen Verifizierungsteams ein rasch wachsendes Spektrum an Verkehrsbedingungen und Designverhalten testen. Die Reproduktion dieser Bedingungen vor der Verfügbarkeit von Siliziumchips kann es erschweren, das Verhalten des Designs bei steigendem Verkehrsaufkommen, zunehmender Portauslastung und zunehmender Funktionskomplexität zu bestimmen.

Für eine effektive Ethernet-IP-Verifizierung ist eine virtuelle Testumgebung erforderlich, die reproduzierbaren Layer-2- und Layer-3-Datenverkehr gegen das in Hardware-Emulation ausgeführte Design generieren kann. Ingenieure müssen Datenverkehrsmuster variieren und skalieren, das Weiterleitungs- und Durchsatzverhalten beobachten und Fehler unter kontrollierten Bedingungen reproduzieren, um Designprobleme zu isolieren, während das Ethernet-IP weiterhin modifiziert werden kann.

Skalierbare Ethernet-IP-Verifizierungslösung

Die Validierung von Ethernet-IP im großen Maßstab erfordert reproduzierbaren Datenverkehr, der das emulierte Design unter zunehmend anspruchsvollen Betriebsbedingungen testet. IxVerify bietet eine virtuelle Ethernet-Verkehrsumgebung zum Testen von Netzwerkprozessor-Designs, bevor physische Siliziumchips verfügbar sind. Ingenieure können es in Kombination mit Hardware-Emulation nutzen, um Layer-2- und Layer-3-Verkehr zu generieren, den Testumfang zu erhöhen und das Designverhalten bei steigender Verkehrslast zu bewerten. Dieser Ansatz ermöglicht es Verifizierungsteams, problematische Bedingungen kontrolliert zu reproduzieren, die Reaktion des Designs zu beobachten und Probleme frühzeitig im Entwicklungszyklus zu untersuchen, solange noch Änderungen am zugrunde liegenden Design vorgenommen werden können.

Siehe Blockdiagramm der skalierbaren Ethernet-IP-Verifizierungslösung

Blockdiagramm einer skalierbaren Ethernet-IP-Verifizierungslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer skalierbaren Ethernet-IP-Verifizierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?