Wie man die Ethernet-Verifizierung vor der Siliziumfertigung beschleunigen kann

IxVerify
+ IxVerify

Designprobleme vor der Tape-Out-Phase aufdecken

Die Verifizierung von Ethernet-ASICs und -SoCs vor der Siliziumfertigung wird anspruchsvoll, wenn Ingenieure Weiterleitungslogik, Pufferverhalten und Protokollverarbeitung testen müssen, bevor die physische Hardware existiert. Testteams müssen realistische Layer-2- und Layer-3-Verkehrsbedingungen simulieren, Paketmerkmale und Verkehrsumfang variieren und feststellen, ob sich das Design in normalen, stark beanspruchten und Grenzfall-Szenarien korrekt verhält.

Der Verifizierungsprozess erfordert eine virtuelle Verkehrsumgebung, die mit der Hardware-Emulationsplattform verbunden ist, damit Ingenieure vor der Fertigung kontrollierten Ethernet-Verkehr generieren können. Sie vergleichen das erwartete und das beobachtete Weiterleitungsverhalten, überwachen Durchsatz und Latenz und untersuchen Fehler, die nur bei hohem Datenaufkommen oder komplexen Verkehrsmustern auftreten. Dadurch lassen sich Designfehler isolieren, während das Siliziumdesign weiterhin angepasst werden kann.

Beschleunigte Pre-Silicon-Ethernet-Verifizierungslösung

Führen Sie die Ethernet-Verifizierung vor der Siliziumfertigung durch, indem Sie eine virtuelle Testumgebung mit der Hardware-Emulationsplattform verbinden und das Design mit reproduzierbarem Layer-2- und Layer-3-Verkehr testen. IxVerify bietet die notwendigen Funktionen zur Verkehrsgenerierung und Protokollprüfung, um das Verhalten des Netzwerkprozessors vor der Siliziumfertigung zu validieren. Ingenieure können realistische Verkehrsszenarien erstellen, Testbedingungen skalieren, Durchsatz und Latenz messen und das Weiterleitungsverhalten überprüfen, während das Design in der Emulation läuft. Dieser Workflow unterstützt Teams dabei, Fehler zu reproduzieren, erwartete und beobachtete Ergebnisse zu vergleichen und Designprobleme frühzeitig in der Entwicklung zu beheben, bevor diese Probleme in die Fertigung einfließen.

Demo-Video der beschleunigten Pre-Silicon-Ethernet-Verifizierungslösung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer beschleunigten Pre-Silicon-Ethernet-Verifizierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?