シリコン製造前のイーサネット検証を加速する方法

IxVerify
+ IxVerify

テープアウト前の設計課題の摘出

シリコン試作前のイーサネットASICおよびSoCの検証では、物理ハードウェアが存在する前にエンジニアがフォワーディングロジック、バッファリング動作、プロトコル処理を確認する必要があるため、困難を伴います。テストチームは、現実的なレイヤ2およびレイヤ3のトラフィック条件を再現し、パケット特性やトラフィック規模を変えながら、通常、高負荷、コーナーケースの各シナリオでデザインが正しく動作するかを判断する必要があります。

この検証ワークフローでは、ハードウェアエミュレーションプラットフォームに接続された仮想トラフィック環境が必要となり、テープアウト前に制御されたイーサネットトラフィックを生成できるようになります。エンジニアは、期待されるフォワーディング動作と観測された動作を比較し、スループットとレイテンシを監視し、スケール時や複雑なトラフィックパターンでのみ発生する障害を調査します。これにより、シリコン設計の修正が可能な段階で、設計上の欠陥を切り分けることができます。

シリコン製造前のイーサネット検証を高速化するソリューション

仮想トラフィックテスト環境をハードウェアエミュレーションプラットフォームに接続し、再現性のあるレイヤ2およびレイヤ3トラフィックでデザインを検証することで、シリコン試作前のイーサネット検証を実行します。IxVerifyは、シリコンが利用可能になる前にネットワークプロセッサの動作を検証するために必要なトラフィック生成およびプロトコルテスト機能を提供します。エンジニアは、現実的なトラフィックシナリオの作成、テスト条件のスケール、スループットとレイテンシの測定、およびデザインがエミュレーションで実行されている間でのフォワーディング動作の検証を行うことができます。このワークフローは、チームが障害を再現し、期待される結果と観測された結果を比較し、テープアウトに移行する前の開発初期段階で設計上の問題をデバッグするのに役立ちます。

高速化されたシリコン試作前イーサネット検証ソリューションのデモビデオを見る

高速化されたシリコン試作前イーサネット検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?