テープアウト前に5G O-RANチップセットを検証する方法

IxVerify
+ IxVerify

O-RANプロトコルと無線動作の相関付け

O-RANラジオユニット(O-RU)チップセットチームは、物理シリコンが入手可能になる前に、プロトコルおよび無線ドメイン全体でオープンフロントホール設計を検証する必要があります。ディスグリゲーション(分離)アーキテクチャにより、LTEおよび5Gのシナリオ、O-RANのコントロールプレーン、ユーザプレーン、および同期プレーンのトラフィック、アップリンクとダウンリンクの動作、およびデジタルIQ(同相/直交)データの複雑な組み合わせが発生し、これらは設計全体を通じて一貫性を維持する必要があります。

検証環境は、O-RANディストリビューテッドユニット(O-DU)をエミュレートし、規格に準拠したテストベクターを作成し、エミュレートされたO-RUチップセットに刺激(スチミュラス)を入力し、デバイスの応答をキャプチャしてタイムスタンプを付与し、プロトコル動作と5GNR(New Radio)信号測定を相関付ける必要があります。エンジニアは、テープアウト前に機能動作と無線性能が一致しているかどうかを判断するために、このクロスドメインの可視性を必要とします。

5G O-RAN チップセット検証ソリューション

協調されたO-RANスチミュラス、ピアエミュレーション、応答キャプチャ、および無線ドメイン解析でエミュレートされた設計をラップすることにより、O-RUチップセット検証を実行します。IxVerify 5G O-RANは、テストスチミュラスをサードパーティ製ASICエミュレーションプラットフォームに接続し、Open RAN Studioと連携してO-DUをエミュレートし、準拠したCUプレーンのトラフィックを生成し、設計の応答に正確にタイムスタンプを付与します。PathWave Signal Generationは5G NRテストベクターを作成し、PathWave 89600ベクトル信号解析は機能動作と無線性能の評価に必要な測定を実行します。統合されたワークフローにより、テープアウト前にO-RANメッセージおよびベースバンド情報をデジタルIQ動作と相関付けます。

5G O-RANチップセット検証ソリューションのブロック図を見る

5G O-RANチップセット検証ソリューションのブロック図

5G O-RANチップセット検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?