超伝導量子ビット回路の設計方法

フォトニクス
+ QuantumPro

量子ビットレイアウトの設計と解析

超伝導量子ビットの設計は、トランスモン量子ビット、コプレナー導波路(CPW)伝送線路、メアンダライン共振器、および周辺受動素子を含む回路から始まります。設計は量子回路コンポーネントを使用して物理レイアウトに変換され、電磁界解析用の励振ポートとして機能するローンチ構造が利用可能になります。その後、レイアウトはフルウェーブ解析用の3次元ジオメトリとして表現されます。

電磁界ワークフローでは、回路の周波数応答を評価し、その共振モードに関する情報を提供します。示した4量子ビットの例では、量子レジームで使用される低電力近似の下で意図した共振動作が達成されるかどうかを、設計された量子ビットおよび共振器ネットワークを使用して解析します。完成したレイアウトは、製造のためにGDS(Graphic Database System)フォーマットでエクスポートできます。

超伝導キュービットの設計ソリューション

超伝導量子ビット回路のトポロジから始め、回路図を、トランスモン構造、コプレナー導波路線路、メアンダライン共振器、および励振構造を含む物理レイアウトに変換します。次に、設計フローによりレイアウトが電磁界解析用の3次元ジオメトリに変換され、得られる周波数応答と共振モードが検証されます。アプリケーションノートでは、4トランスモン・4共振器回路を用いてこのプロセスを示し、製造向けのGDSエクスポートで締めくくっています。現在のQuantumPro環境は、超伝導量子ビットの回路/レイアウト設計と電磁界解析を統合し、周波数ドメインおよび固有モードのシミュレーション機能と自動量子パラメータ抽出を備えることで、この設計フローに適合しています。

超伝導量子ビット設計ソリューションのデモを見る

超伝導量子ビット設計ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?