Cómo diseñar circuitos de qubits superconductores

fotónica
+ QuantumPro

Diseño y análisis de disposiciones de qubits

El diseño de un qubit superconductor comienza con un circuito que contiene qubits transmon, líneas de transmisión de guía de onda coplanar (CPW), resonadores de línea serpenteante y elementos pasivos de apoyo. El diseño se traslada a una disposición física utilizando componentes de circuitos cuánticos, con estructuras de lanzamiento que sirven como puertos de excitación para el análisis electromagnético. A continuación, la disposición se representa como una geometría tridimensional para el análisis de onda completa.

El flujo de trabajo electromagnético evalúa la respuesta en frecuencia del circuito y proporciona información sobre sus modos resonantes. En el ejemplo de cuatro qubits que se muestra, el análisis utiliza la red diseñada de qubits y resonadores para examinar si se consigue el comportamiento resonante previsto bajo la aproximación de baja potencia utilizada para el régimen cuántico. A continuación, el diseño finalizado puede exportarse en formato GDS (Graphic Database System) para su fabricación.

Solución de diseño de qubits superconductores

Comienza con la topología del circuito de qubits superconductores y traduce el esquema en una disposición física que contenga estructuras de transmon, líneas de guía de onda coplanares, resonadores de línea serpenteante y estructuras de excitación. A continuación, el flujo de diseño convierte el diseño en una geometría tridimensional para el análisis electromagnético y examina la respuesta en frecuencia y los modos resonantes resultantes. La nota de aplicación ilustra este proceso con un circuito de cuatro transmon y cuatro resonadores, y concluye con la exportación a GDS para su fabricación. El entorno actual de QuantumPro se adapta a este flujo de diseño al integrar el diseño de circuitos y diseños con el análisis electromagnético para qubits superconductores, con capacidades de simulación en el dominio de la frecuencia y de modos propios, así como la extracción automatizada de parámetros cuánticos.

Ver una demostración de la solución de diseño de qubits superconductores

Descubre los productos de nuestra solución de diseño de qubits superconductores

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?