Wie man 5G O-RAN-Chipsätze vor der Tape-Out-Phase überprüft

IxVerify
+ IxVerify

Korrelation von O-RAN-Protokoll und Funkverhalten

Die Teams der O-RAN Radio Unit (O-RU)-Chipsätze müssen ein offenes Fronthaul-Design über verschiedene Protokoll- und Funkdomänen hinweg validieren, bevor die physischen Siliziumchips verfügbar sind. Disaggregierte Architekturen erzeugen eine anspruchsvolle Mischung aus LTE- und 5G-Szenarien, O-RAN-Steuerungs-, Benutzer- und Synchronisationsdatenverkehr, Uplink- und Downlink-Verhalten sowie digitalen In-Phase/Quadratur-Daten (IQ), die im gesamten Design konsistent bleiben müssen.

Die Verifizierungsumgebung muss die O-RAN Distributed Unit (O-DU) emulieren, standardkonforme Testvektoren erstellen, Stimuli in den emulierten O-RU-Chipsatz einspeisen, die Geräteantwort erfassen und mit einem Zeitstempel versehen sowie das Protokollverhalten mit 5G New Radio (NR)-Signalmessungen korrelieren. Ingenieure benötigen diese domänenübergreifende Transparenz, um vor der Fertigung (Tape-out) festzustellen, ob die Funktionalität und die Funkleistung weiterhin übereinstimmen.

5G O-RAN Chipset-Verifizierungslösung

Die Validierung des O-RU-Chipsatzes erfolgt durch die Integration eines koordinierten O-RAN-Stimulus, Peer-Emulation, Antworterfassung und Funkbereichsanalyse in das emulierte Design. IxVerify 5G O-RAN verbindet den Teststimulus mit ASIC-Emulationsplattformen von Drittanbietern und arbeitet mit Open RAN Studio zusammen, um eine O-DU zu emulieren, konformen CU-Plane-Verkehr zu generieren und die Designantwort präzise mit einem Zeitstempel zu versehen. PathWave Signal Generation erzeugt 5G-NR-Testvektoren, während PathWave 89600 Vector Signal Analysis die zur Bewertung der Funktionsfähigkeit und Funkleistung erforderlichen Messungen durchführt. Der kombinierte Workflow korreliert O-RAN-Nachrichten und Basisbandinformationen mit dem digitalen IQ-Verhalten vor der Tape-out-Phase.

Siehe Blockdiagramm der Verifizierungslösung für 5G O-RAN-Chipsätze.

Blockdiagramm der Verifizierungslösung für 5G O-RAN-Chipsätze

Entdecken Sie Produkte in unserer 5G O-RAN Chipset-Verifizierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?