製造前の800GEチップのテスト方法

IxVerify
+ IxVerify

現実的なネットワーク・トラフィックによる設計上の問題の顕在化

ネットワーキングSystem-on-Chip(SoC)の設計は、データセンター、クラウド、5G、車載、AI(人工知能)のワークロードをサポートしながら、数百のポートとマルチテラビットのスループットへと拡大しています。その規模の拡大により、現実的なトラフィックで設計に負荷をかけた場合にのみハードウェアまたはソフトウェアのエラーが表面化する可能性が高まり、発見の遅れが開発スケジュールに多大なコストと混乱をもたらす原因となります。

したがって、検証チームは、製造後ではなく、SoCのエミュレーション実行中に重要なトラフィックシナリオを検証する必要があります。テスト環境は、現実的なイーサネット・トラフィックを駆動し、要求の厳しいポートおよびスループットの条件にスケール対応させ、障害を再現可能にすることで、設計がシリコン後システムの検証に移行する前にエンジニアが問題を切り分けられるようにする必要があります。

800GE シリコン製造前の検証ソリューション

プリシリコン・エミュレーションの実行中に設計に現実的なイーサネット・トラフィックを接続することで、800GE対応SoCを検証します。IxVerifyは仮想ネットワーク・テスト環境を提供し、Synopsys ZeBuエミュレータはテスト対象の設計をホストします。これらを組み合わせたワークフローにより、検証チームは製造前に代表的なトラフィックシナリオでハードウェアおよびソフトウェアの動作に負荷をかけ、制御された条件下で障害を再現し、ライフサイクルのより早い段階で検証を進めることができます。これにより、SoC検証チームおよびポストシリコン・システム検証チームは、ますます複雑化するネットワーク機器の実世界への展開に向けて準備を進める際、より一貫性のあるテスト手法に基づいた作業を行うことができます。

800GEプリシリコン検証ソリューションのデモビデオを見る

800GEプリシリコン検証ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?