제조 전 800GE 칩을 테스트하는 방법

IxVerify
+ IxVerify

실제적인 네트워크 트래픽에서 설계 문제 노출

네트워킹 SoC(System-on-Chip) 설계는 데이터 센터, 클라우드, 5G, 자동차, 인공지능 워크로드를 지원하면서 수백 개의 포트와 멀티 테라비트 처리량으로 확장되고 있습니다. 이러한 규모로 인해 설계에 실제적인 트래픽 부하가 가해질 때만 하드웨어 또는 소프트웨어 오류가 표면화될 가능성이 커지며, 뒤늦은 발견은 비용을 증가시키고 개발 일정을 방해합니다.

따라서 검증 팀은 제작 후가 아니라 SoC가 에뮬레이션에서 실행되는 동안 중요 트래픽 시나리오를 테스트해야 합니다. 테스트 환경은 실제적인 이더넷 트래픽을 구동하고, 까다로운 포트 및 처리량 조건에 맞게 확장할 수 있어야 하며, 엔지니어가 설계가 포스트 실리콘 시스템 검증 단계로 넘어가기 전에 문제를 격리할 수 있도록 실패 사례를 재현 가능하게 만들어야 합니다.

800GE 실리콘 전 단계 검증 솔루션

실리콘 사전(pre-silicon) 에뮬레이션에서 설계가 실행되는 동안 실제적인 이더넷 트래픽을 연결하여 800GE 지원 SoC를 검증하십시오. IxVerify는 가상 네트워크 테스트 환경을 제공하며, Synopsys ZeBu 에뮬레이터는 테스트 중인 설계를 호스팅합니다. 두 솔루션의 워크플로를 통해 검증 팀은 제작 전에 대표적인 트래픽 시나리오로 하드웨어 및 소프트웨어 동작에 부하를 가하고, 제어된 조건에서 오류를 재현하며, 수명 주기의 더 초기 단계에서 검증을 수행할 수 있습니다. 이를 통해 SoC 검증 및 포스트 실리콘 시스템 검증 팀은 점점 더 복잡해지는 네트워킹 장치의 실제 배포를 준비할 때 보다 일관된 테스트 방법에 기반하여 작업할 수 있습니다.

800GE 실리콘 사전 검증 솔루션 데모 비디오 보기

당사의 800GE 실리콘 사전 검증 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?