イーサネットIPを大規模に検証する方法

IxVerify
+ IxVerify

イーサネットIP検証のスケールアップ

イーサネットIPがより高速なインターフェース、より高いスループット、多数のポート、より多くのプログラマブル機能へと進化するにつれて、検証チームは急速に拡大するトラフィック条件や設計動作を検証する必要があります。シリコンが入手可能になる前にそれらの条件を再現することは、トラフィック量、ポート使用率、機能の複雑さが増加するにつれて設計がどのように動作するかを予測することを困難にする可能性があります。

効果的なイーサネットIP検証には、ハードウェアエミュレーションで実行されている設計に対して、再現性のあるレイヤ2およびレイヤ3トラフィックを生成できる仮想テスト環境が必要です。エンジニアは、トラフィックパターンとスケールを変更し、転送およびスループットの挙動を観察し、制御された条件の下で障害を再現することにより、イーサネットIPがまだ変更可能な段階で設計上の問題を切り分けることができます。

拡張性の高いイーサネットIP検証ソリューション

大規模なイーサネットIPの検証には、ますます厳しくなる動作条件の下でエミュレートされた設計を検証できる、再現性のあるトラフィックが必要です。IxVerifyは、物理シリコンが入手可能になる前にネットワークプロセッサの設計をテストするための仮想イーサネットトラフィック環境を提供します。ハードウェアエミュレーションと組み合わせて使用することで、レイヤ2およびレイヤ3トラフィックの生成、テスト規模の拡大、トラフィック要求の増加に伴う設計動作の評価をエンジニアに行っていただけます。このアプローチにより、検証チームは問題のある条件を再現し、設計がどのように応答するかを観察し、根本的な設計に変更を加えることができる開発サイクルの早い段階で問題を調査するための制御された手段を得ることができます。

スケーラブルなイーサネットIP検証ソリューションのブロック図を見る

スケーラブルなイーサネットIP検証ソリューションのブロック図

スケーラブルなイーサネットIP検証ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?