Como acelerar a verificação de Ethernet na fase pré-silício

IxVerify
+ IxVerify

Identificar problemas de projeto antes do tape-out

A verificação de ASICs e SoCs de Ethernet na fase pré-silício torna-se um desafio quando os engenheiros precisam testar a lógica de encaminhamento, o comportamento do buffer e o tratamento de protocolos antes que o hardware físico exista. As equipes de teste devem reproduzir condições realistas de tráfego nas Camadas 2 e 3, variar as características dos pacotes e a escala do tráfego, e determinar se o projeto se comporta corretamente em cenários normais, sob estresse e em casos extremos.

O fluxo de trabalho de verificação requer um ambiente de tráfego virtual conectado à plataforma de emulação de hardware para que os engenheiros possam gerar tráfego Ethernet controlado antes do tape-out. Os engenheiros comparam o comportamento de encaminhamento esperado com o observado, monitoram a taxa de transferência e a latência e investigam falhas que só surgem em condições de escala ou em padrões de tráfego complexos. Isso permite isolar defeitos de projeto enquanto o projeto do silício ainda pode ser modificado.

Solução acelerada de verificação de Ethernet pré-silício

Realize a verificação de Ethernet pré-silício conectando um ambiente virtual de teste de tráfego à plataforma de emulação de hardware e testando o projeto com tráfego repetível das Camadas 2 e 3. O IxVerify oferece os recursos de geração de tráfego e teste de protocolos necessários para validar o comportamento do processador de rede antes que o silício esteja disponível. Os engenheiros podem criar cenários de tráfego realistas, dimensionar as condições de teste, medir a taxa de transferência e a latência e verificar o comportamento de encaminhamento enquanto o projeto é executado em emulação. O fluxo de trabalho ajuda as equipes a reproduzir falhas, comparar resultados esperados e observados e depurar problemas de projeto em um estágio mais precoce do desenvolvimento, antes que esses problemas sejam incorporados ao projeto final.

Assista ao vídeo de demonstração da solução de verificação acelerada de Ethernet pré-silício

Conheça os produtos da nossa solução de verificação acelerada de Ethernet pré-silício

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?