如何驗證汽車乙太網路發射器的合規性

MXR 系列示波器
+ MXR-Series 示波器

使用 IEEE 與 OPEN Alliance 規格執行車用乙太網路電機測試

車用乙太網路發射器合規性的實體層電機測試涉及執行廣泛的一致性測試,且針對不同的資料速率採用不同的測試。車用乙太網路的兩個標準治理機構 IEEE 和 OPEN Alliance 規定了一致性測試和測試案例。這些測試旨在驗證可供部署、資料速率介於 10 Mbps 至 10 Gbps 之間的發射器。支援的技術包括 10BASE-T1S、100BASE-T1、1000BASE-T1 以及多重gigabit 車用乙太網路(2.5GBASE-T1、5GBASE-T1 和 10GBASE-T1)。

執行車用乙太網路一致性測試需要使用示波器。部分測試需要額外的設備,包括用於 MDI 回波損耗和 MDI 模式轉換損耗的網路分析儀,且 100 Mbps 和 1 Gbps 的發射器失真測試需要任意波形產生器(AWG)或函數產生器。除了量測資料之外,還必須執行廣泛的電機測試,以取得邊限分析報告,顯示每個車用乙太網路元件通過或未通過各項測試的接近程度。

汽車乙太網路發射器合規性測試解決方案

驗證車用乙太網路設計中的發射器,需要執行各種一致性測試。Keysight 車用乙太網路發射器測試解決方案有助於根據標準規範驗證和除錯車用乙太網路設計的實體層。使用它來執行符合 IEEE 和 OPEN Alliance 管理的資料速率和標準的各種測試計畫。

查看車用乙太網路發射器驗證展示

探索我們的車用乙太網路發射器合規性測試方案中的產品

相關應用案例

車用乙太網路常見問答集

車用乙太網路是一種高速、低延遲的實體層車載通訊網路,專為車用連接應用而設計。它改編自既有的乙太網路標準,並補充了傳統的控制器區域網路或 CAN 匯流排,適用於成本敏感的低速控制應用。與傳統乙太網路不同,車用乙太網路可在單一雙絞線電纜中提供高速資料傳輸和大容量資料通訊,實現全雙工通訊。它具有低延遲特性,這對於先進駕駛輔助系統 (ADAS) 等即時系統至關重要。

The ethernet standard has been adapted into the automotive industry with amendments to incorporate additional requirements and features to enable the explosion of in-vehicle infotainment, ADAS, onboard diagnostics, and wireless connectivity, such as 5G and V2X. Unlike conventional automotive networks that can only support data transfer rates of up to 1 Mbps, automotive Ethernet provides much higher bandwidth and lower latency for mission-critical data transmission between sensors such as radar, lidar, cameras, and onboard controls. The in-vehicle network is transitioning towards automotive Ethernet and SerDes for high-speed, low-latency data communications applications. Check out this blog on "Why use 10Base-T1S instead of CAN and its variants?" on the transition towards a more homogenous automotive Ethernet network.

車用乙太網路提供更高的資料速率,使其成為任務關鍵型 ADAS 和自動駕駛應用的理想選擇。

車用乙太網路提供更高的資料速率,使其成為任務關鍵型 ADAS 和自動駕駛應用的理想選擇。

在車載網路中實施車用乙太網路,需要確保設計符合產業標準,包括:


  • 適用於 Open Alliance TC1、TC8、TC12、TC15 和 IEEE 802.3cg、802.3bw、802.3bp 及 802.3ch 的收發器測試
  • 適用於 OPEN Alliance TC1、TC12、IEEE 802.3bw 和 802.3bp 的接收器測試
  • 適用於 IEEE 802.3bw 和 802.3bp 的協定觸發與解碼
  • 適用於 Open Alliance TC1、TC9、TC15、IEEE 802.3bw、802.3bp 和 802.3ch 的通道測試

您可以使用協定觸發和解碼軟體來配置汽車乙太網路專屬的協定層級觸發條件。這讓您能夠透過在協定層級檢視封包來消除錯誤。在協定層級進行解碼,可讓您將錯誤映射回實體匯流排,並偵錯錯誤的根本原因。

車用乙太網路於 2019 年和 2020 年首次引入較低速度 (10 Mbps) 和多千兆位元速度應用。現在,IEEE 802.3ch 下的車用乙太網路 PHY 標準已可用於 2.5 Gbps、5 Gbps 和 10 Gbps,稱為 IEEE 802.3ch。NAV Alliance 設有工作組,致力於為車用乙太網路建立 25 Gbps 和 50 Gbps 電氣介面的實體層規範和管理參數。

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?