如何使用交流電源測試 LED 驅動器

單相交流電源
+ 單相交流電源

用於 LED 測試的穩定交流電源

LED 驅動器和照明安定器的製造商必須在真實交流條件下驗證其性能。這需要穩定且精確的交流輸入,涵蓋高達 277 V ±10% 的典型操作範圍以及 50 至 60 Hz 的頻率。工程師必須測量輸入電壓、電流和功率,以確保符合規範和產品可靠性。

不一致或不穩定的電源可能導致測量不準確和驗證失敗。可靠的交流電源可實現重複測試,確保 LED 驅動器在指定限制內運行,同時在製造驗證過程中保持效率和安全性。

LED 驅動器交流電源測試解決方案

在製造環境中測試 LED 驅動器性能,需要穩定且可程式設計的交流電源,能夠在受控條件下提供一致的電壓和功率。Keysight 單相交流電源供應器提供高達 310 V 的輸出,功率範圍從 500 伏安 (VA) 到 4000 VA,支援廣泛的測試要求。工程師可以精確測量輸入電壓、電流和功率,以驗證產品性能和符合規範。精巧的外形尺寸可優化工作台和機架空間,而 LAN 和 USB 介面則可實現遠端控制和自動化。這些功能共同有助於提高測試效率、減少停機時間並確保可靠運行。

參閱 LED 驅動器交流電源測試解決方案的方塊圖

如何使用交流電源測試 LED 驅動器

探索適用於我們的 LED 驅動器交流電源測試解決方案的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?