Como testar controladores de LED com alimentação CA

Fonte de alimentação CA monofásica
+ Fonte de alimentação CA monofásica

Alimentação de CA estável para testes de LED

Os fabricantes de controladores de LED e reatores de iluminação devem validar o desempenho em condições reais de corrente alternada. Isso requer uma entrada de corrente alternada estável e precisa em faixas operacionais típicas de até 277 V ±10% e frequências entre 50 e 60 Hz. Os engenheiros devem medir a tensão, a corrente e a potência de entrada para garantir a conformidade e a confiabilidade do produto.

Fontes de alimentação inconsistentes ou instáveis podem levar a medições imprecisas e à falha na validação. Uma fonte de CA confiável permite a realização de testes repetíveis, garantindo que os controladores de LED operem dentro dos limites especificados, ao mesmo tempo em que mantém a eficiência e a segurança durante os processos de validação da fabricação.

Solução para teste de alimentação CA de controladores de LED

O teste do desempenho de drivers de LED em ambientes de fabricação requer uma fonte de CA estável e programável, capaz de fornecer tensão e potência consistentes em condições controladas. As fontes de alimentação CA monofásicas da Keysight oferecem saída de até 310 V com faixas de potência que variam de 500 volt-amperes (VA) a 4.000 VA, atendendo a uma ampla gama de requisitos de teste. Os engenheiros podem medir com precisão a tensão, a corrente e a potência de entrada para validar o desempenho e a conformidade do produto. Os formatos compactos otimizam o espaço em bancadas e racks, enquanto as interfaces LAN e USB permitem o controle remoto e a automação. Juntas, essas capacidades ajudam a melhorar a eficiência dos testes, reduzir o tempo de inatividade e garantir uma operação confiável.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de alimentação CA para controladores de LED

Como testar controladores de LED com alimentação CA

Conheça os produtos da nossa solução de teste de alimentação CA para controladores de LED

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?