如何減少數據擷取(DAQ)測量中的切換瞬變

資料擷取系統
+ 資料擷取系統

控制切換暫態

循序多通道量測需要資料擷取 (DAQ) 系統在從一個輸入通道移動到下一個通道時開啟和關閉繼電器路徑。在資料擷取切換期間,當繼電器閉合時,量測路徑中的低阻抗源和雜散電容可能會產生短暫的高電流脈衝。這些 DAQ 切換暫態可能會表現為暫時性電壓誤差、通道間殘留、共用接地路徑上的干擾,或是連接至待測物電路中的非預期行為。在多通道電壓量測中,由於干擾發生在量測路徑改變的同一時間,因此該效應很難與量測信號的實際變化區分開來。暫態的大小和持續時間取決於源阻抗、儲存電荷、配線、通道組態,以及繼電器切換時存在的電氣條件。

重複的切換暫態也會對機械繼電器接點施加電氣應力,因此在評估非預期行為時,接點保護是一個需要考量的因素。先前選取的通道可能會在量測路徑中留下殘餘電荷,在其繼電器閉合後影響下一個通道,產生無法代表新輸入的表觀電壓。工程師可能會觀察到不一致的讀數、延長的穩定行為、相鄰通道上的干擾、間歇性系統回應,或隨掃描順序而變化的量測結果。當量測在具有不同電壓準位或源阻抗的通道之間移動時,這些效應可能會更加明顯。了解繼電器轉換、雜散電容、源阻抗與觀察到的量測假影之間的關係,有助於釐清在評估 DAQ 暫態降低方法之前必須先完成特性的基本問題。

降低開關瞬變資料擷取解決方案

降低切換暫態需要識別低阻抗量測通道,並控制在掃描期間繼電器路徑改變時發生的峰值電流。具備通用多工器的是德科技資料擷取系統為此工作流程提供了切換與量測架構,支援循序多通道量測、自動掃描以及兩線式或四線式組態。工程師可以評估哪些通道轉換會產生 DAQ 切換暫態,然後在需要時套用限流或中間放電路徑。串聯電阻可以減少來自低阻抗源的峰值暫態電流,而放電通道則有助於在連接下一個量測之前移除儲存電荷。重複相同的多通道電壓量測序列可讓工程師比較改善前後的穩定行為、相鄰通道效應和系統穩定性。這種資料擷取切換方法支援繼電器接點保護和 DAQ 暫態降低,同時有助於將切換假影與實際的待測物行為區分開來。

查看降低切換暫態資料擷取解決方案的展示

探索我們降低切換暫態 DAQ 解決方案中的產品

探索資源與洞察

用於降低切換暫態的其他資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?