如何優化頻譜分析儀的預選功能

專業訊號分析儀
+ 專業型訊號分析儀

選擇最佳的 RF 預選器

信號分析儀預選需要在混頻器之前濾除不需要的射頻(RF)信號,以便只有所需的信號到達中頻轉換級。量測取決於抑制鏡象響應和高階混頻器混附波,同時保持振幅準確度、瞬時頻寬和動態範圍。適當的預選架構取決於所分析信號的特性以及所需的量測效能。

兩種常見的方法是釔鐵石榴石(YIG)調諧追蹤濾波器和切換式濾波器組。YIG 濾波器可連續追蹤調諧頻率並抑制近端混附響應,而切換式濾波器組則為寬頻通訊量測提供更寬的瞬時頻寬和更快的調諧速度。工程師可以根據是以抑制混附波還是量測速度為主要目標來選擇適當的架構。

射頻預選優化解決方案

最佳化頻譜分析儀預選的第一步是確定量測目標,並選擇最能支援所需效能的濾波架構。窄頻混附波搜尋需要對鏡象響應和高階混頻器產物進行強效抑制,而寬頻調變分析則受惠於更大的瞬時頻寬和快速掃描能力。 Keysight XA5 信號分析儀 SA6210A 同時納入 YIG 調諧濾波器(YTF)和切換式濾波器組,允許根據所需應用選擇量測配置。YIG 架構可連續追蹤調諧頻率,並對高階混頻器混附波提供強效抑制;而切換式濾波器組則提供子頻帶濾波功能,具有快速調諧、寬瞬時頻寬、更平坦的通帶響應,以及適用於寬頻通訊信號的改良型錯誤向量magnitude(EVM)效能。

查看 RF 預選最佳化解決方案的方塊圖

SA6210A XA5 專家級訊號分析儀

探索我們的 RF 預選最佳化解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?