スペクトラムアナライザのプリセレクションを最適化する方法

エキスパート・シグナル・アナライザー
+ Expertシグナル・アナライザ

最適なRFプリセレクタの選択

シグナル・アナライザのプリセレクションでは、ミキサの前段階で不要な高周波(RF)信号をフィルタリングし、目的の信号のみが中間周波数変換段に到達するようにする必要があります。測定は、振幅精度、瞬時帯域幅、ダイナミックレンジを維持しながら、イメージ応答や次数の高いミキサースパーを抑制できるかどうかに依存します。適切なプリセレクション構成は、解析する信号の特性と必要な測定パフォーマンスによって決まります。

一般的な2つのアプローチとして、YIG(イットリウム・鉄・ガーネット)同調トラッキングフィルタとスイッチドフィルタバンクがあります。YIGフィルタは同調周波数を継続的に追従して近傍のスプリアス応答を拒絶し、スイッチドフィルタバンクは、広帯域通信測定向けに、より広い瞬時帯域幅と高速な同調を実現します。エンジニアは、スパーの拒絶と測定速度のどちらを主目的とするかに応じて、適切なアーキテクチャを選択できます。

RFプリセレクションの最適化ソリューション

スペクトラム・アナライザのプリセレクションの最適化は、測定目的を明確にし、必要なパフォーマンスを最もよくサポートするフィルタリングアーキテクチャを選択することから始まります。狭帯域のスパー探索にはイメージ応答や高次ミキサースパーに対する強力な減衰が求められ、広帯域変調解析ではより広い瞬時帯域幅と高速なスイープ機能が有利になります。 Keysight XA5 シグナル・アナライザ SA6210Aは、YIG同調フィルタ(YTF)とスイッチドフィルタバンクの両方を内蔵しており、測定構成を用途に応じて選択できます。YIGアーキテクチャは同調周波数を継続的に追従し、高次ミキサースパーを強力に抑制します。一方、スイッチドフィルタバンクは、ブロードバンド通信信号向けに、高速同調、広い瞬時帯域幅、より平坦なパスバンドレスポンス、および優れたEVM(エラーベクトル大きさと位相誤差)パフォーマンスを備えたサブバンドフィルタリングを提供します。

RFプリセレクション最適化ソリューションのブロック図を見る

SA6210A XA5 エキスパート・シグナル・アナライザ

RFプリセレクション最適化ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?