如何量測 O-RU 的能源效率

Open RAN Studio 播放器與擷取設備
+ Open RAN Studio 播放器與擷取設備

使用 O-DU 模擬器和直流電源供應器量測 O-RU 能源效率

RAN 能源消耗和效率提升,需要在最大化效能的同時,將功耗降至最低。歐洲電信標準協會 (ETSI) 已針對無線接取網路設備(包括 gNB、無線電和網路功能)的能源量測定義了規範。對於無線電單元 (RU) 測試,ETSI ES 202 706 規範包括在不同負載條件下(低負載、中負載、忙碌負載和全負載)量測功耗。在不同負載下量測 O-RU,可讓測試工程師計算總耗能。

為了量測 O-RU 的能源效率,測試工程師需要 O-RAN 分配單元 (O-DU) 模擬器、直流電源供應器和 RF 功率感測器。O-DU 模擬器會產生 ETSI ES 202 706-1 標準定義的不同靜態流量等級。直流電源供應器為 O-RU 供電,並量測長時間累積的功耗。RF 功率感測器量測天線連接埠的輸出功率。輸出 RF 功率與輸入直流功率的比值代表能源效率量測結果。

O-RU 能源效率測試解決方案

O-RU 能源效率分析需要 O-DU 模擬器、功率感測器以及 DC 電源供應器和分析儀。Keysight 適用於 O-RU 的 E-plane 測試套件提供統一的軟體框架,用於控制儀器以進行自動基準測試和報告。Keysight 的 O-DU 模擬器可產生符合第三代合作夥伴計畫 (3GPP) 規範的 5G 新無線電 (NR) 或 LTE 波形,以便在 O-RU 支援的單一或多個頻段上傳輸。該模擬器可以透過 10 Gbps / 25 Gbps(前傳)乙太網路介面產生 O-RAN 流量。先進的電源系統為 O-RU 供電並量測 DC 功耗,而 RF 功率感測器則量測 O-RU 的傳輸功率

探索我們 O-RU 能源效率測試解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?