Wie misst man die Energieeffizienz einer O-RU

RAN Studio Player und Capture Appliance öffnen
+ Open RAN Studio Player und Capture-Anwendung

Messung der Energieeffizienz von O-RUs mit einem O-DU-Emulator und einem Gleichstromnetzteil

Die Verbesserung des RAN-Energieverbrauchs und der Effizienz erfordert eine Minimierung des Stromverbrauchs bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung. Das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) hat Spezifikationen für die Energiemessung von Geräten für drahtlose Zugangsnetze festgelegt, einschließlich gNB-, Funk- und Netzfunktionen. Die ETSI-Spezifikationen ES 202 706 sehen für die Prüfung der Funkeinheit (RU) die Messung des Stromverbrauchs unter verschiedenen Lastbedingungen vor - geringe, mittlere, hohe und volle Last. Durch die Messung der O-RU bei verschiedenen Lasten kann der Prüfingenieur den Gesamtenergieverbrauch berechnen.

Um die Energieeffizienz einer O-RU zu messen, benötigen Testingenieure einen O-RAN Distribution Unit (O-DU)-Emulator, eine DC-Stromversorgung und einen RF-Leistungssensor. Der O-DU-Emulator erzeugt verschiedene statische Verkehrsebenen, die in der Norm ETSI ES 202 706-1 definiert sind. Ein DC-Netzteil versorgt die O-RU mit Strom und misst den akkumulierten Stromverbrauch über die Zeit. Der HF-Leistungssensor misst die Ausgangsleistung an der Antennenanschlussbuchse. Das Verhältnis der HF-Ausgangsleistung zur DC-Eingangsleistung stellt die Energieeffizienzmessung dar.

O-RU Energieeffizienz-Testlösung

Die Analyse der Energieeffizienz von O-RUs erfordert einen O-DU-Emulator, einen Leistungssensor sowie eine DC-Stromversorgung und einen Analysator. Die E-Plane-Testsuite von Keysight für O-RUs bietet ein einheitliches Software-Framework zur Steuerung der Instrumente für automatisierte Benchmarking- und Berichterstellungsprozesse. Der O-DU-Emulator von Keysight erzeugt 5G New Radio (NR)- oder LTE-Wellenformen gemäß den Spezifikationen des 3rd Generation Partnership Project (3GPP), die über einzelne oder mehrere von der O-RU unterstützte Bänder übertragen werden. Der Emulator kann O-RAN-Traffic über 10-Gbps-/-25-Gbps-Ethernet-Schnittstellen (Fronthaul) erzeugen. Ein Advanced Power System liefert die Leistung an die O-RU und misst den DC-Stromverbrauch, während der HF-Leistungssensor die Sendeleistung der O-RU misst.

Entdecken Sie Produkte in unserer O-RU-Energieeffizienz-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?