這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
產品特性
S5040A 設備採用是德科技強大的 O-RAN 專用工具,是建構、播放、擷取和量測 10 Gbps/25 Gbps(前傳)乙太網路介面之 O-RAN 流量的最理想選擇。 U5040B Open RAN Studio 軟體可與是德科技領先業界的 PathWave Signal Studio 軟體和 89600 VSA 軟體整合在一起,以產生複雜的 5G 信號,然後輕鬆地擷取、萃取並匯出 IQ 向量,進而對接收到的射頻/毫米波信號和射頻效能,執行進階調變分析。
- S5040A 和 Open RAN Studio 提供整合了是德科技射頻和協定工具的測試環境,讓您能全面測試符合 O-RAN CUS 標準的射頻單元(O-RU)。
- 適用於 5G NR 的 Signal Studio Pro 軟體可產生符合 3GPP 標準的 5G NR 波形,以便透過 Open RAN Studio,在 O-RU/DUT 中進行模擬,然後將波形傳送到下游信號分析儀、DUT 或符合標準的 UE。
- S5040A Open RAN Studio 播放器和擷取設備整合了 UltraScale FPGA 硬體,可加速提供 5 種強大的工具,以協助您建構、播放、擷取、量測並萃取 IQ 向量,以便分割選項 7.2x O-RAN 流量。
- 模擬 DU 並產生 O-RU 測試向量
- 透過 O-RAN 介面,擷取 DU 和 O-RU 之間的發射器和接收器雙向 eCPRI 訊息流
- 時間戳記、解碼功能,以及 O-RAN 協定資訊圖像化功能,讓您能在協定和射頻/毫米波域中進行量測
- 選配的 IQ 萃取器可透過 O-RAN 軌跡擷取資料,來重建時域 IQ 檔,以便使用 89600 VSA 軟體進行進階調變量測。
- 適用於 5G NR 的 89600 VSA,可選擇接收擷取自 S5040A 和 Open RAN Studio IQ 萃取器的 IQ 向量,以執行 5G NR 調變和射頻效能量測
主要技術規格
Sub System Simulated
O-DU
Test Types
O-RU
Interfaces Supported
OFH
E2
F1
O1
Sub System Simulated
Test Types
Interfaces Supported
O-DU
O-RU
OFH
E2
F1
O1
查看更多
Form Factor:
Benchtop
Interfaces Supported:
OFH
E2
F1
O1
Sub System Simulated:
O-DU
Test Types:
O-RU
您對 S5040A 設備感興趣嗎?
擴充 Open RAN Studio 播放器和擷取設備功能
是德科技客服中心提供您需要的協助