如何使用高精度 SMU 評估雙極性電晶體 (BJT) 的性能

旗艦桌上型源量測單元
+ 專業桌上型源表

準確評估 BJT 電氣效能

評估雙極接面電晶體(BJT)效能需要精確的電壓源供應和電流量測,以了解裝置在不同電氣偏壓條件下的行為。準確特性分析基極和集極電流響應,對於評估電晶體運作、識別電氣變化以及驗證半導體裝置效能至關重要。這些量測為工程師提供有價值的資訊,用於在裝置開發、測試和除錯期間評估電晶體的電氣特性。 BJT 效能評估涉及對基極-射極和集極-射極端子施加受控電壓,同時量測產生的基極和集極電流。雙通道源表(SMU)可在兩個端子上進行獨立的電壓源供應和電流量測。一個通道對基極施加受控電壓並量測基極電流,而第二通道則建立集極偏壓並量測集極電流。同步的通道運作可確保電流量測對應至施加的電壓條件,從而實現對電晶體行為的一致評估。

準確的量測也需要合適的電壓掃描設定、電流量測範圍、合規極限和量測時序。電壓掃描可讓工程師觀察電晶體電流在不同偏壓條件下如何變化,而合適的量測範圍則支援大小電流變化的偵測。獨立的合規設定有助於防止裝置承受過大的電氣應力,而同步量測執行則可提高跨多個端子擷取電氣響應時的一致性。 量測到的電流-電壓資料可以圖形化顯示,以檢查電晶體的電氣行為並識別電流響應的變化。線性與對數圖形縮放支援跨不同電流等級的分析,而量測資料檢視則能讓工程師更詳細地調查裝置特性。結合受控電壓源供應、同步電流量測與圖形分析,提供了一種評估 BJT 效能的系統化方法。

BJT 效能評估解決方案

評估 BJT 電氣效能需要在維持受控偏壓條件和合適量測設定的同時,對基極和集極端子進行同步的電壓源供應與電流量測。雙通道精密源表(SMU)將獨立的源供應與量測功能整合至單一儀器中,讓工程師能夠在不同的操作條件下擷取電晶體的電流-電壓響應,而無需使用獨立的電壓源和電流錶。 Keysight 專業桌上型源表支援雙通道運作,用於評估雙極電晶體的電氣特性。一個通道施加受控的基極-射極電壓並量測所產生的基極電流,而第二通道則建立集極-射極偏壓並量測集極電流。每個通道皆可獨立組態以進行固定或掃描電壓運作,讓工程師能夠評估電晶體在不同電氣條件下的行為。同步量測可確保基極和集極電流響應是在對應的電壓點上擷取。 Keysight 專業桌上型源表將精密的電壓與電流源供應結合高解析度量測功能與四象限運作。獨立的合規設定有助於保護裝置免受過高電壓或電流的損害,而可選擇的量測範圍則支援寬廣動態範圍的量測。可組態的量測時序和同步觸發有助於在整個量測過程中維持一致的測試條件,從而提高電晶體效能評估時的重複性。 該儀器的圖形化使用者介面簡化了量測組態,允許工程師直接從前面板定義電壓掃描、源層級、量測參數和合規極限。量測到的電流-電壓特性可以使用線性或對數縮放以圖形方式顯示,讓工程師能夠檢查電晶體運作的不同區域。量測結果也可以進行檢視並儲存以供進一步分析,同時支援的軟體控制選項則為自動化測試和資料擷取提供了額外的靈活性。 透過整合同步雙通道運作、精密電流量測、合規保護和圖形分析,Keysight 專業桌上型源表能夠實現高效且具重複性的 BJT 效能評估。這些功能可協助工程師分析電晶體電氣行為、調查裝置變化,並簡化半導體特性分析流程。

查看 BJT 效能評估解決方案的方塊圖

如何使用高精度 SMU 評估雙極性電晶體 (BJT) 的性能

探索我們 BJT 效能評估解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?