Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 多速率測試系統在精巧、適合實驗室的尺寸中,提供從 50GE 到 800GE 的高效能、通道精確乙太網路驗證。結合脈衝振幅調變 (PAM4) BER 分析、即時 FEC 分析以及第 1 層到第 2 層流量產生,這些系統可在不重新佈線或手動通道重新對應的情況下,跨多種速度和介面進行測試。多速率平台協助研發和生產測試工程師加速除錯、驗證晶片、收發器和纜線/重定時器效能,並確保多通道互通性,包括與基於示波器的一致性套件結合時的標準符合性。根據您所需的埠數、介面速度和介面類型選擇型號。立即索取我們熱門配置之一的報價。需要協助選擇嗎?請查看下方資源。
支援 OSFP800、QSFP-DD 和同軸互連介面,涵蓋從 100GE 到 800GE,無需重新配置。
透過符號錯誤密度、突發容忍度和通道裕度,監控 RS-544 (KP4) FEC 效能,以快速識別弱連結和重定時器問題。
使用具備 FEC 感知能力的位元錯誤分佈,以實現精確的錯誤視覺化,並加速接收器和纜線的除錯,而無需實體 FEC 硬體。
與 Keysight 桌上型示波器整合,透過共用觸發器進行 PAM4 眼圖、抖動分析和同步合規性測試。
Ports
2 至 4
Interface speed modes
800G, 400G
Interface
QSFP-DD, OSFP800
Protocol support
Ethernet
工程師可透過瀏覽器型單頁應用程式 (SPA) 快速識別並解決問題。直觀的介面提供所有通道或連接埠的位元錯誤率測試儀 (BERT)、前向錯誤校正 (FEC) 和封包統計的全面系統視圖。
該解決方案支援廣泛的乙太網路千兆速度,包括 1 x 800 (800GE)、2 x 400 (400GE)、4 x 200 (200GE)、8 x 100 (100GE)、帶時脈 (ck) 的 8 x 100 (100GE)、1 x 400 (400GE)、2 x 200 (200GE)、4 x 100 (100GE) 和 8 x 50 (50GE)。
這種多功能性確保工程師可以有效地測試和測量各種配置下的性能,從而加快故障排除並增強網路可靠性,以協助您達成以下目標:
工程師可透過瀏覽器型單頁應用程式 (SPA) 快速識別並解決問題。直觀的介面提供所有通道或連接埠的位元錯誤率測試儀 (BERT)、前向錯誤校正 (FEC) 和封包統計的全面系統視圖。
該解決方案支援廣泛的乙太網路千兆速度,包括 1 x 800 (800GE)、2 x 400 (400GE)、4 x 200 (200GE)、8 x 100 (100GE)、帶時脈 (ck) 的 8 x 100 (100GE)、1 x 400 (400GE)、2 x 200 (200GE)、4 x 100 (100GE) 和 8 x 50 (50GE)。
這種多功能性確保工程師可以有效地測試和測量各種配置下的性能,從而加快故障排除並增強網路可靠性,以協助您達成以下目標:
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
多速率乙太網路測試平台讓工程師能夠在單一精巧的測試系統中,驗證 50GE、100GE、200GE、400GE 和 800GE 介面。這種整合式方法無需多個獨立測試儀或重複配置,可縮短設定時間並降低資本成本。藉由支援 PAM4 訊號和多通道互通性,這些系統可簡化晶片啟動、互通性測試和 IEEE 802.3 標準合規性。多速率測試在超大規模資料中心、AI 互連和雲端基礎設施中特別有價值,因為網路元件通常在混合部署中以不同速度運作。透過無需重新佈線或通道重新映射即可實現全速驗證,多速率平台可確保一致的效能,並加速為下一代乙太網路部署做好準備。
即時 FEC 分析可在高速乙太網路測試期間,持續深入了解符號和通道層級的錯誤行為。透過監測 RS-544 (KP4) FEC 參數,例如符號錯誤密度、突發錯誤容忍度和通道餘裕,工程師可以找出傳統 BER(位元錯誤率)測試可能忽略的薄弱環節、重定時器不穩定性或邊際光路徑。即時可視性有助於及早發現新出現的問題,支援更快速地隔離根本原因,並驗證 FEC 演算法在壓力下的有效性。對於交換器、路由器和 AI 加速器互連,精確的 FEC 診斷對於實現超低封包錯誤率和確保可靠的高輸送量操作至關重要。
乙太網路除錯功能(如碼字觸發與擷取、BERT推論式FEC模擬)使工程師無需實體FEC硬體即可分析錯誤活動。基於碼字的觸發機制能精準捕捉瞬態或間歇性故障,而推論式FEC模擬則有助解碼複雜錯誤序列,以判定其在實際網路中是否可被修正。 這些功能在矽片驗證、重定時器特性分析及物理層啟動階段尤為關鍵,因細微的通道特定損耗可能引發間歇性故障。強化型錯誤定位技術能縮短除錯週期、加速產品上市時程,並確保多通道高速鏈路符合嚴苛的性能規範。
基於 PAM4 的乙太網路訊號對雜訊、抖動和串擾高度敏感。將多速率乙太網路測試平台與高效能桌上型示波器整合,可讓工程師執行詳細的 PAM4 眼圖分析、抖動分解和訊號完整性驗證,同時進行第 1-2 層協定和 FEC 測試。儀器之間的共用觸發可將流量產生與實體層量測同步,從而實現相關的除錯工作流程,揭示缺陷的原因和影響。此整合還支援自動化一致性測試、餘裕分析,以及針對 IEEE 和 OIF-CEI 規範的驗證,這對於確保超大規模資料中心、AI 網路和電信級網路的可靠效能至關重要。