Choose a country or area to see content specific to your location
Keysight 提供三種性能等級的 SMU — 基礎、專業和旗艦。您可以根據所需的功能和效能來配置其中任何一種。
精確的電壓和電流源輸出,具備同步量測功能
精巧外型實現高效多通道配置
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
Keysight 來源量測單元 (SMU) 提供精確的電壓和電流源,並具備同步量測功能,使其成為測試半導體、材料和電子元件的理想選擇。請根據來源解析度、最小電流測量解析度和通道數,選擇符合您需求的 SMU 性能。
Starting from
Starting from
Starting from
Keysight 模組化電源量測單元 (SMU) 專為可擴充性和彈性而設計。其精巧的模組化外型尺寸可實現高效的多通道配置,非常適合研發和高產量生產測試。您可以混搭不同性能等級和功能的模組,以根據您的需求客製化 SMU。選擇適合您應用的模組化電源量測單元。
半導體
對節能 LED 的電流和電壓 (IV) 進行特性分析。
半導體
在極低電流和電壓位準下執行 IV 特性分析。
半導體
透過準確、高解析度的電流-電壓量測,評估關鍵光伏參數。
製造
將 SMU 與電路內測試儀整合,以用於汽車電子產品中的低電流測量。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。
精密源量測單元 (SMU) 是一種儀器,能以極高的準確度同時提供並量測電壓與電流,通常可達飛安 (fA) 和奈伏 (nV) 等級。
不同於標準儀器,SMU 將電源供應器、數位萬用電錶和電子負載的功能整合至單一裝置,並在四象限中運作,這表示它能同時提供和吸收功率。
現代 SMU (例如是德科技開發的 SMU) 廣泛用於半導體特性分析、IV 曲線追蹤、洩漏測試和電池建模,在這些應用中,準確度、穩定性和低雜訊至關重要。
若要選擇合適的 SMU,首先請確定您的裝置所需的電壓和電流範圍。Keysight SMU 可廣泛涵蓋高功率和超低電流應用。接下來,請考量量測準確度和靈敏度,特別是針對低電流量測 (例如洩漏測試)。
如果吞吐量很重要,請評估量測速度,並尋找脈衝源等功能以減少自熱。此外,還需考量通道數、順從保護以及與 Keysight PathWave 的軟體整合。
透過將這些因素與您的應用相匹配,您可以選擇一款 Keysight SMU,確保準確、可靠且高效率的測試。
選擇 SMU 時,請先考慮電壓和電流範圍,以確保其能夠提供和量測您元件的完整操作條件。Keysight SMU 提供寬廣的動態範圍,適用於高功率和低電平應用。接下來,請考慮解析度和準確度,這對於精確量測至關重要,尤其是在低電流或敏感元件中。
量測速度對於高吞吐量測試很重要,而低雜訊性能則可確保穩定且可重複的結果。您還應評估合規限制以保護您的元件,以及脈衝量測功能以最大程度地減少自熱。
透過平衡這些規格,您可以選擇一款 Keysight SMU,為您的應用提供準確、可靠且高效率的量測。
平衡關鍵 SMU 規格可確保為您的特定測試需求提供最佳性能。透過選擇適當的電壓和電流範圍,您可以在不影響量測能力的情況下,完整地表徵您的元件。適當關注解析度和準確度,可精確偵測微小訊號變化,這對於敏感應用至關重要。
考慮量測速度有助於提高測試吞吐量,尤其是在生產環境中,同時保持資料完整性。低雜訊性能、合規保護和脈衝操作等功能可進一步提升量測穩定性並保護您的待測元件。
Keysight SMU 旨在最佳化這些參數,讓您能在各種應用中獲得準確、可重複且高效的結果。
SMU 因其精確提供並量測電壓與電流的能力,而廣泛用於半導體、材料和裝置測試。在半導體應用中,Keysight SMU 通常用於電晶體、二極體和積體電路等元件的 I-V 特性分析、裝置參數擷取和洩漏電流測試。
在材料研究中,SMU 支援電阻率量測、導電度分析,以及奈米材料和薄膜等新興材料的特性分析。在裝置測試中,它們用於電池建模、LED 和感測器測試,以及可靠性研究。
Keysight SMU 提供所需的準確度、低雜訊性能和靈活性,以確保在這些各種應用中獲得可靠且可重複的結果。
為確保準確、低雜訊的量測,請先使用適當的遮蔽和接地,以最大程度地減少外部干擾。量測低電流時,請保持纜線短,並使用三軸或低雜訊纜線。讓 SMU 有足夠的暖機時間,以達到穩定的操作條件。
選擇適當的積分時間和濾波設定以降低雜訊,並使用保護技術以最大程度地減少洩漏電流。適當的夾具設計和乾淨的連接也有助於提高量測穩定性。
Keysight SMU 採用低雜訊架構和進階量測功能設計,可支援高精度應用。透過將良好的量測實務與 Keysight 的功能結合,即使在敏感的測試環境中,您也能獲得準確、穩定且可重複的結果。