如何分析低功率積體電路的特性

精密型電源量測設備
+ 精密型電源量測設備

使用電源量測設備分析低功率 IC 的特性

量測低功率積體電路(IC)之電流/電壓特性的傳統測試配置,需用到各式各樣的基礎儀器, 包括多個電源供應器(以便為電壓要求各不相同的各種測試埠提供所需的電壓),以及用於量測電壓和電流的數位萬用電錶(DMM)。 有些測試案例需使用脈衝產生器來模擬信號,進一步使用數位轉換器來擷取時域中的信號。

使用電源量測設備(SMU)作為電源供應器,並使用電流錶、電壓錶和數位轉換器,執行多通道同步電流/電壓(IV)量測。 在進行任何休眠電流量測之前,請先設定儀器自我校驗功能和準確的量測範圍,特別是量測精準度低於毫安培(mA)的 IC。 為了進行準確的動態量測,SMU 的取樣率必須夠快,以便在從休眠狀態轉換到運作狀態時擷取信號。

IC 測試解決方案

低功率 IC 特性分析解決方案

分析低功率 IC 的特性時,您需使用各種基礎儀器,包括多個電源供應器、數位萬用電錶(DMM)、脈衝產生器和數位轉換器。 是德科技低功率 IC 特性分析解決方案包括 PZ2100 系列 SMU(在 1U 機架空間中提供 20 個 SMU 通道)、整合式脈衝產生器/數位轉換器,以及 PW9251A PathWave IV Curve 量測軟體。 利用此解決方案,您可在各種操作條件下,以極低的電流和電壓位準執行 IV 特性分析,以驗證您的電路設計、找出任何故障或問題,進而將其效能最佳化。

觀看低功率 IC 特性分析展示影片

查看低功率 IC 特性分析解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?