Choose a country or area to see content specific to your location
探索 Keysight 完整的配件產品組合,這些配件旨在搭配並擴展您的儀器。使用下方篩選條件,快速尋找相容的配件,例如模組、纜線、轉接器及其他系統元件,以針對您的特定量測需求配置、擴展並最佳化您的測試系統。
無可用的篩選器
無可用的篩選器
量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。
量測最新 DDR5 和 MIPI 標準訊號的最佳探棒。
Keysight 的 MX0025A InfiniiMax Ultra 系列探棒放大器可提高可用性,因為您可以使用單一探棒測量差動、單端和共模信號。
當您使用探棒將訊號連接到示波器時,它會成為電路的一部分,影響您的測試。您的探棒可能會隱藏訊號細節、對您的訊號造成負載或使其失真。InfiniiMax Ultra 系列探棒具有最低負載,對您的電路影響最小。憑藉其前所未有的準確度,提高您的測試裕度並提升測量信心。確保您的整個測量系統都能幫助您看到最真實的訊號呈現。
這些探棒具有最低的雜訊和電容負載,並且由於其 RC 高阻抗特性,在更寬頻率範圍內具有最低負載。InfiniiMax Ultra 系列支援 InfiniiMode,並具有使用者定義的交流校準模式、更寬的輸入電壓範圍、透過獨特的 S 參數特性分析實現更高的準確度、更低的電容負載、更寬的輸入電壓範圍、用於更小密度探測的微型/插座式探棒頭以及更多頻寬。InfiniiMax Ultra 系列採用 RC 輸入阻抗架構,在最寬頻率範圍內具有最低負載和最小訊號失真。
InfiniiMax Ultra 探棒具有三種衰減範圍 — 1:1、4:1 和 8:1 — 可提供卓越的雜訊性能和寬廣的電壓範圍,同時保持最大頻寬。輸入範圍會根據輸入訊號的大小和示波器的垂直刻度自動配置。
從三種彈性輸入動態範圍中選擇,分別為 1:1 時 600 mVpp、4:1 時 2.5 Vpp 和 8:1 時 5 Vpp。搭配 InfiniiMax Ultra 系列探棒,可清楚查看並瞭解您的設計何時令人滿意、符合標準、輕鬆探測小型裝置,並降低測試複雜度。
執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。
執行數位系統設計、元件設計/特性分析,以及教育研究應用的理想工具。
Keysight N2796A 是新一代的經濟型單端主動式探棒,配有 AutoProbe 介面。 此探棒整合了現今一般高速探量應用所需的許多功能,非常適合用於數位系統設計、設計元件與特性分析,以及教育研究應用。 它的 1MΩ 輸入電阻與超低的輸入電容(1pF),為待測裝置(DUT)提供超低的負載。 其他優點包括優越的訊號傳真度,使得此探棒可廣泛支援現今的數位邏輯電壓量測應用。 此外,它支援寬廣的動態範圍(±8V)與偏壓範圍(±12 V),適用於各式各樣的應用。
如需進行要求高訊號完整性的探量應用,Keysight N2796A 2 GHz 主動式探棒可彌補 Keysight Infiniium 與 InfiniiVision 系列示波器 1 GHz 頻寬的不足。 Keysight N2796A 可搭配 Keysight 2.5 GHz 或更高頻寬的 Infiniium 9000 或 90000 示波器使用,以取代低售價較高的 1156A-1158A 主動式探棒或 InfiniiMax 探棒。
Keysight N2796A 配備白色 LED 前燈,可提高電路測試的能見度。 可透過 Keysight InfiniiVision 與 Infiniium Autoprobe 介面直接為探棒供電,不需額外的電源供應器。 此探棒隨附各種配件,可更輕易地連接至測試電路。
AE6960A 汽車轉接器可在汽車乙太網路 MDI 和量測系統之間建立連接,並可在 H-MTD 和 SMA 之間進行轉接。 查看更多資訊!
AE6960A 汽車轉接器可在汽車乙太網路 MDI 和量測系統之間建立連接,並可在 H-MTD 和 SMA 之間進行轉接。 查看更多資訊!
It is recommended to use the AE6960A test fixture to support the Automotive Ethernet 802.3ch standard, and lower-speed MIPI A-PHY, ASA.
校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準
校準您的 80 至 110 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準
Infiniium UXR 系列是首款提供選配自我最佳化模組的即時示波器,該模組能夠在現場環境條件下執行訊框調整,以校準內部校正常數。所有 UXR 系列隔板連接器類型和支援的頻寬均提供最佳化模組。
完整的原廠認證校準包含框架校準調整,以及後續的測試和效能驗證,以確保示波器符合其文件記載的規格。最佳化模組僅執行原廠品質的框架調整校準步驟。若要實現完整的自我驗證校準,需要額外的儀器和元件來執行所需的水平調整和垂直效能驗證程序。如果需要經認可的校準證書,UXR 必須送回合格的 Keysight 服務中心。
校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
校準您的 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
為確保您的高效能量測設備在運作時達到其規定的效能,您需要定期進行校驗。但是,一年一度的校驗在時間上可能正好與您的運作相衝突,進而影響專案進度或生產效率。Infiniium UXR 系列提供選配的自校驗套件,能夠執行完整的出廠級主機校驗。您再也不需要將 Infiniium UXR 系列示波器送出去校驗,可避免運作效率或時間上的損失。
利用 N2126A -- UXR 的 1.85 mm 校驗套件,您可以校驗 40 至 70 GHz UXR 示波器的一個或多個通道。它能在與您的待測裝置相同的環境條件下,執行完整的出廠級主機校驗。磷化銦(InP)晶片可在校驗通道時產生高速步進。透過附加設備,您還可以選擇提供時間刻度校驗。隨校驗套件一同提供的還包括校驗證書、3.5 mm 母頭至母頭轉接器、40 GHz 50 Ω SK-直通-公頭 SK-直通-公頭同軸電纜。
校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
校準您的 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道,以實現完整的原廠品質框架校準。
為確保您的高效能量測設備在運作時達到其規定的效能,您需要定期進行校驗。但是,一年一度的校驗在時間上可能正好與您的運作相衝突,進而影響專案進度或生產效率。Infiniium UXR 系列提供選配的自校驗套件,能夠執行完整的出廠級主機校驗。您再也不需要將 Infiniium UXR 系列示波器送出去校驗,可避免運作效率或時間上的損失。
利用 N2127A -- UXR 的 3.5 mm 校驗套件,您可以校驗 13 至 33 GHz UXR 示波器的一個或多個通道。它能在與您的待測裝置相同的環境條件下,執行完整的出廠級主機校驗。磷化銦(InP)晶片可在校驗通道時產生高速步進。透過附加設備,您還可以選擇提供時間刻度校驗。隨校驗套件一同提供的還包括校驗證書、3.5 mm 母頭至母頭轉接器、40 GHz 50 Ω SK-直通-公頭 SK-直通-公頭同軸電纜。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
AC68GPBU 是使用者自行安裝的 GPIB 介面卡升級選項,適用於 AC6800 系列基礎型交流電源。
註:AC68ALGU 或 AC68GPBU 都只能使用一個插槽。
這些導線體積小、重量輕,可用於連接小型元件和電路板。
這些導線體積小、重量輕,可用於連接小型元件和電路板。
Keysight DAQM910A 是一款 20 通道多工器(2/4 線)模組,具有低電壓電路保護和高達 40 Vpk 的切換能力,以及內建熱電偶參考接點。
Keysight DAQM910A 是一款 20 通道多工器(2/4 線)模組,具有低電壓電路保護和高達 40 Vpk 的切換能力,以及內建熱電偶參考接點。
Keysight DAQM910A 模組資料擷取系統是一個低電壓 20 通道多工器模組。它結合了高密度、多功能切換和每秒 80 通道的掃描速率,可滿足廣泛的低電壓資料擷取應用。您可以在同一個模組上混合使用二線和四線通道。其他功能包括:
標準產品包含以下項目:
請注意: DAQ970A 和 DAQ973A 需要 A.03 或更高版本的韌體,才能與 DAQM910A 相容。
透過直接訊號存取 BGA 封裝,測試、除錯並特性化您的 DDR4 設計
透過直接訊號存取 BGA 封裝,測試、除錯並特性化您的 DDR4 設計
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插入式探棒提供對 DDR4 BGA 封裝之時脈、閃控、資料、位址和指令的信號存取功能,以便使用 Infiniium 示波器進行電子和時序量測。 依據在 DRAM 輸出球閥 (ballout) 定義的 DDR4 JEDEC 規格,BGA 探棒轉接器可在真實的相符性測試中,提供直接存取 BGA 封裝信號的功能。
Keysight N2115A DDR4 BGA 內插入式探棒焊接於 DRAM 和通常焊接了 DRAM 的 PC 板或是 DIMM raw card 之間。 PCB 或 DIMM 接腳安排於轉接器的底部,而 DRAM 接腳則位於頂部。 然後,來自記憶體控制器晶片和 DRAM 的信號將直接傳送至 BGA 探棒轉接器的頂部,可使用示波器探棒於此處存取信號。
提供出色的寬頻運作效能、高隔離度、低 SWR、更長的使用壽命,以及出色的重複性。
提供出色的寬頻運作效能、高隔離度、低 SWR、更長的使用壽命,以及出色的重複性。
透過虛擬網路瀏覽器介面,您可從 PC 遠端操作示波器。
透過虛擬網路瀏覽器介面,您可從 PC 遠端操作示波器。