Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 12 von 1591

Abbildung des InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
InfiniiMax Ultra Probe Amplifier, 25 GHz
Modell
MX0025A

Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.

Abbildung von Zubehör für SMUs der Serie B2900
Zubehör für SMUs der Serie B2900
Modell
N1294A

Beinhaltet diverse optionale Zubehörteile für die B2900-Serie, wie z. B. Verriegelungskabel und GPIO-zu-BNC-Triggeradapter.

Abbildung eines leistungsstarken Millimeterwellen-Transceivers (24–49 GHz)
Leistungsfähiger Millimeterwellen-Transceiver, 24–49 GHz
Modell
M1749B

Der M1749B ist der einzige Remote Radio Head (24–49 GHz), der bidirektionale Tests in fünf mmWave-Frequenzbändern mit nur einem Hardware-Set unterstützt.

Abbildung der aktiven Sonde, 2 GHz
Aktive Sonde, 2 GHz
Modell
N2796A

Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.

Abbildung der Common Interface Unit
Gemeinsame Schnittstelleneinheit
Modell
E7770A

Die Keysight E7770A Common Interface Unit (CIU) stellt eine bidirektionale Zwischenfrequenzschnittstelle (ZF) für das zu testende Gerät bereit.

Abbildung des E-Serien-Durchschnittsleistungssensors
E-Serie Durchschnittsleistungssensor
Modell
E9301B

Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).

Abbildung des E-Serien-Durchschnittsleistungssensors
E-Serie Durchschnittsleistungssensor
Modell
E9304A

Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).

Abbildung von Thermoelement-Leistungssensoren
Thermoelement-Leistungssensoren
Modell
N8488A

Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.

Abbildung von Thermoelement-Leistungssensoren
Thermoelement-Leistungssensoren
Modell
N8481H

Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.

Abbildung einer Millimeterwellen-Rauschquelle, R-Band, 26,5 bis 40 GHz
Millimeterwellen-Rauschquelle, R-Band, 26,5 bis 40 GHz
Modell
R347B

Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.

Abbildung von Zubehör für die DCA-Oszilloskopfamilie
Zubehör für die DCA-Oszilloskopfamilie
Modell
N1027A

N1027A ist eine Kollektion von Zubehör für Großrechner und Module der 86100-Familie von digitalen Kommunikationsanalysatoren (DCAs).

Abbildung der Rauschquelle, 10 MHz bis 18 GHz, nominales ENR 15 dB
Rauschquelle, 10 MHz bis 18 GHz, nominaler ENR 15 dB
Modell
346B

Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.

Alles löschen