Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 12 de 1591

Imagen del amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Amplificador de sonda InfiniiMax Ultra, 25 GHz
Modelo
MX0025A

Las mejores sondas para medir las señales de los últimos estándares DDR5 y MIPI.

Imagen de los accesorios de las SMU de la serie B2900
Accesorios para las SMU de la serie B2900
Modelo
N1294A

Incluye varios accesorios opcionales para la serie B2900, como cables de interbloqueo y adaptadores de disparo de GPIO a BNC

Imagen de un osciloscopio de la serie XR8 con adaptador de interfaz AutoProbe I a III
Osciloscopio de la serie XR8, adaptador de interfaz AutoProbe I a III
Modelo
MX0113A

El MX0113A permite conectar sondas AutoProbe I compatibles, incluidos determinados modelos de InfiniiMax II, directamente a los osciloscopios XR8 mediante la interfaz AutoProbe III.

Imagen de la caja del complemento: cable de carga MCS para pruebas de vehículos eléctricos
Caja de accesorios – Cable de carga MCS para pruebas de vehículos eléctricos
Modelo
SL2640A

Amplía tu sistema Charging Discovery con la caja de cables SL2640A MCS para realizar pruebas de comunicación y rendimiento de vehículos eléctricos.

Imagen de la caja del complemento: entrada MCS para la prueba del EVSE
Caja adicional – Entrada MCS para la prueba del EVSE
Modelo
SL2630A

Valida los sistemas de recarga de megavatios con la caja adicional de entrada MCS SL2630A para realizar pruebas de comunicación, interoperabilidad y rendimiento de los puntos de recarga de vehículos eléctricos (EVSE).

Imagen del transceptor de ondas milimétricas de alto rendimiento, 24-49 GHz.
Transceptor de ondas milimétricas de alto rendimiento, 24-49 GHz
Modelo
M1749B

El M1749B es el único cabezal de radio remoto (24-49 GHz) que admite pruebas bidireccionales en cinco bandas de frecuencia de ondas milimétricas con un solo conjunto de hardware.

Imagen de la  unidad de control del transceptor
Unidad de control del transceptor
Modelo
S9165A

La unidad de control del transceptor S9165A admite hasta 8 canales de señales para la solución de emulación de canales PROPSIM de Keysight, lo que le permite realizar enlaces aeroespaciales y terrestres 5G NTN en una única solución.

Imagen del  transceptor 10-32 GHz
Transceptor 10-32 GHz
Modelo
M1742A

El M1742A es el único cabezal de radio remoto que admite pruebas bidireccionales en todas las bandas de frecuencia de redes no terrestres (NTN) 5G con un solo conjunto de hardware.

Imagen del transceptor de ondas milimétricas de 24-49 GHz
Transceptor de ondas milimétricas 24-49 GHz
Modelo
M1749A

El Keysight M1749A es un cabezal de radio remoto que admite pruebas bidireccionales en cinco bandas de frecuencia mmWave con un solo conjunto de hardware.

Imagen de los vales de activación para eSIM
Cupones de activación para eSIM
Modelo
C8806SE1A

Perfiles eSIM descargables diseñados para realizar pruebas en la solución basada en UXM 5G.

Imagen del paquete SIM 5G — 15 tarjetas
Paquete SIM 5G — 15 tarjetas
Modelo
C8806S15A

Conjunto de quince perfiles SIM diseñados específicamente para realizar pruebas en soluciones UXM 5G.

Imagen del paquete SIM 5G — 5 tarjetas
Paquete SIM 5G — 5 tarjetas
Modelo
C8806S05A

Conjunto de cinco perfiles SIM diseñados específicamente para realizar pruebas en soluciones UXM 5G.

Borrar todo