是德科技提供各式各樣的電源量測設備(SMU),從精密型、專用型、通用型到基礎型儀器,應有盡有。 是德科技電源量測設備,可精確地供電並同時量測電壓和/或電流。

可加快工作流程的靈活解決方案

使用 PZ2100 高通道密度精密型 SMU 解決方案,全面克服各種測試挑戰。 在 1U 高的 4 插槽主機中,提供 5 種可靈活配置和升級的 SMU 模組選項,以因應不斷改變的測試系統要求。 提供多元的高速、高解析度和高密度 SMU 模組,可滿足特定應用的需求。 如此出色的靈活性,可縮短系統啟用時間,進一步消除執行新專案時,進行多次資本投資的需求。

Related Use Cases

參加 All Things SMU 課程

了解如何使用新的 PZ2100 SMU 解決方案,全面克服特定應用測試的主要挑戰,包括低功率積體電路測試、低電流 LED 測試、VCSEL 感測器和模組測試、窄脈衝 LIV 測試,以及適用於光學接收器和調變器的直流偏壓電源測試、資料中心應用等等。

是德科技學苑電源量測設備課程

高效、可重複的元件特性分析

是德科技的 EasyEXPERT Group+ 軟體提供現成可用的量測功能,讓您能以高效率且可重複的方式進行元件特性分析。

  • 提供多種量測模式和功能,方便您快速設定、執行量測,進一步分析量測結果
  • 內建資料庫(工作區)可自動記錄測試資料
  • 遠端控制功能,可從遠端執行應用測試
  • 大多數是德科技 SMU 會隨附

精選資源

是德科技客服中心提供您需要的協助