キーサイトは、精密測定器から、特定用途向け測定器、汎用測定器、基本測定器に至るまで、幅広いソース・メジャー・ユニット(SMU) を提供しています。電圧や電流を正確に測定し、測定結果をすばやく表示します。

ワークフローを高速化する柔軟なSMU ソリューション

キーサイトのPZ2100シリーズは、高チャネル密度のプレシジョンSMUです。 1U、4スロットのメインフレームに5つのSMUモジュールオプションを搭載し、柔軟な構成とアップグレードが可能で、進化を続けるテストシステム要件を満たします。 高速SMU、高分解能SMU、高密度SMUなど、あらゆるモジュールの組み合わせでアプリケーション固有のニーズに対応します。 この柔軟性により、システムの立ち上げ時間を短縮すると同時に、新規プロジェクトのたびに複数の設備投資を行う必要がなくなります。

Related Use Cases

ソース・メジャー・ユニット(SMU) についての基礎知識

キーサイトの新しいPZ2100 SMUソリューションは、以下のようなさまざまな固有のテストに活用できます。たとえば、低消費電力集積回路テスト、低電流LEDテスト、VCSELセンサーおよびモジュールテスト、狭パルスLIVテスト、光レシーバーおよび変調器のDCバイアス・ソース・テスト、データセンターアプリケーションなどです。以下ではキーサイトのソース・メジャー・ユニット(SMU)の活用方法についてご覧いただけます。

Keysight Universityからソース・メジャー・ユニット(SMU)情報を調べている

効率的で反復可能なデバイス特性

キーサイトのEasyEXPERT Group+ソフトウェアは、すぐに使用できる測定機能を備えた効率的で再現可能なデバイス特性を提供します。

  • 複数のモードと機能を使用して、迅速なセットアップ、実行、および分析を行います。
  • 組み込みデータベース (ワークスペース) はテストデータを自動的に記録します。 
  • リモート制御機能は、アプリケーションテストのリモート実行をサポートしています。 
  • このソフトウェアは、ほとんどのキーサイトソース・メジャー・ユニット(SMU) で使用可能です。

ソース・メジャー・ユニット(SMU)に関するリソース

ご要望、ご質問はございませんか。