PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

モジュール式シャーシ

PXIおよびAXIコンポーネント用のカスタマイズ可能な筐体。

ニーズに応じて交換、アップグレード、再構成が可能な、互換性のあるカスタマイズ可能なモジュール式コンポーネント向けに設計されたシャーシ/筐体

モジュール式シャーシ

モジュール式コントローラ

カスタマイズ可能な接続性/インターフェース、バス速度、およびフォームファクタ。

モジュール式PXIおよびAXIシステムで使用されるスケーラブルなコントローラ

モジュール式コントローラ

6件中 6 件を表示

PXIe 5チャネル ソース/メジャーユニット、100 pAの画像
PXIe 5チャネル ソース/メジャーユニット、100 pA
モデル
M9614A
最大サンプルレート
0.5 MSa/s
出力あたりの最大電流
500 mA
出力あたりの最大電圧
30 V
出力数
5
プラットフォーム
PXIe
PXIe 高速ソース測定ユニット、18 W の画像
PXIe 高速ソース測定ユニット、18 W
モデル
M9111A
最大サンプルレート
0.2 MSa/s
出力あたりの最大電流
3 A
出力あたりの最大電圧
13 V
出力数
-
プラットフォーム
PXIe
PXIe プレシジョンソース/メジャーユニット、10 fA の画像
PXIe プレシジョンソース/メジャーユニット、10 fA
モデル
M9601A
最大サンプルレート
1.25 MSa/s
出力あたりの最大電流
315 mA
出力あたりの最大電圧
210
出力数
1
プラットフォーム
PXIe
PXIe高精度 、500 kSa/s、10 pA、30 V、500 mA
PXIe 5チャネル高精度ソース/メジャーユニット、500 kSa/s、10 pA、30 V、500 mA
モデル
M9615A
最大サンプルレート
0.5 MSa/s
出力あたりの最大電流
500 mA
出力あたりの最大電圧
30
出力数
5
プラットフォーム
PXIe
PXIeプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、15 MSa/s、100 fA、60 V、3.5 ADC.5 Aパルス
PXIeプレシジョン・ソース/メジャー・ユニット、15 MSa/s、100 fA、60 V、3.5 A DC/10.5 Aパルス
モデル
M9603A
最大サンプルレート
15 MSa/s
出力あたりの最大電流
3.0 A DC / 10.5 A パルス
出力あたりの最大電圧
60 V
出力数
1
プラットフォーム
PXIe
PXIeソース/メジャー・ユニット、15 MSa/s、1 pA、60 V、3.5 ADC.5 Aパルス
PXIeソース/メジャー・ユニット、15 MSa/s、1 pA、60 V、3.5 A DC/10.5 Aパルス
モデル
M9602A
最大サンプルレート
15 MSa/s
出力あたりの最大電流
3.0 A DC / 10.5 A パルス
出力あたりの最大電圧
60 V
出力数
1
プラットフォーム
PXIe
すべてクリア