將您的射頻測試流程最佳化

PathWave 量測軟體提供完整的測試軟體架構,它使用是德科技專為大規模測試而設計,值得信賴的量測科學與分析方法。 它可與各種是德科技或非是德科技儀器搭配使用。 藉由將一般資料與分析資料拆開來處理,您可大規模地測試一般、行動通訊、無線連接,以及航太與國防裝置和設計。

使用 PathWave 量測軟體建構測試配置

提供與 Keysight 89600 向量信號分析儀(VSA)和 X 系列量測應用軟體組合相同的 IP 分析功能。 以精簡格式進行最佳化和重新封裝,以便輕鬆進行整合,將 IP 從不必要的負荷中釋放出來,讓您能建立高效率的測試。

與新儀器與待測裝置(DUT)同步演進

獲得最新的 PathWave 量測軟體更新特性,以支援更多新的儀器和待測裝置。 您可輕鬆進行修改,以便進一步提升擴充性和效能。

使用內建的效能監控功能將量測最佳化

體驗完全使用儀器建構的基礎設施,藉由執行應用軟體,收集微秒級解析度的效能資料。 您可使用 PathWave 量測軟體的效能監控器,來測試每個外掛程式執行各項功能所需的時間、查看測試系統的運作狀態,進而快速找出配置中的任何瓶頸。

擴展測試配置,獲得更高的擴充性​

有兩種測試配置(PathWave 量測軟體直接配置,或是用戶端/伺服器配置)可供選擇,大幅提高測試靈活性。 如直接採用 PathWave 量測軟體的配置,由於無需在各個流程之間進行溝通,可更快獲得量測結果。 如使用 PathWave 量測軟體用戶端/伺服器配置,用戶端應用程式可擷取資料,然後將它當為 API 量測請求,傳送給經授權的 PathWave 量測軟體伺服器執行個體。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

確保使用最新的應用軟體和技術來加速創新。期望用最快的速度提供韌體和專家技術支援。

軟體授權、期限和類型

是德科技軟體授權選項提供靈活的支援。 您可選擇授權期限和類型,以便控制您的預算。

是德科技軟體管理(Keysight Software Manager)

輕鬆管理您的是德科技軟體、查看和申請授權與軟體更新。

是德科技客服中心提供您需要的協助