RF 테스트 흐름 최적화

PathWave 측정은 대규모 테스트를 위해 설계된 신뢰할 수 있는 키사이트 측정 과학과 분석을 사용하여 테스트 소프트웨어 프레임워크를 제공합니다. 키사이트 장비와 타사 장비를 모두 지원합니다. 분석에서 데이터를 디커플링하면 범용, 셀룰러 통신, 무선 연결, 항공우주/방위 디바이스 및 설계를 위해 테스트 규모를 조정하는 데 도움이 됩니다.

PathWave 측정을 통한 테스트 구성​ 설계

키사이트 89600 벡터 신호 분석기(VSA) 및 X-시리즈 측정 어플리케이션 테스트 소프트웨어와 동일한 IP 분석 기능을 확보하십시오. 쉬운 통합을 위해 깔끔한 형식으로 최적화 및 재패키징되어 IP의 불필요한 오버헤드를 제거하므로 효율적인 테스트를 생성할 수 있습니다.

새로운 장비 및 테스트 대상 디바이스(DUT)를 통한 발전

새로운 장비 및 테스트 대상 디바이스와 관련해 최신 PathWave 측정 업데이트 지원을 받아 보십시오. 수정이 쉬워 확장성과 성능에 집중할 수 있습니다.

내장된 성능 모니터링으로 측정 최적화

장비가 완벽히 갖춰진 인프라에서 어플리케이션을 실행하면서 마이크로초 분해능 수준의 성능 데이터를 확보하십시오. 구성의 병목 현상을 빠르게 식별할 수 있도록 PathWave 측정 성능 모니터로 각 플러그인이 기능을 수행하는 데 소요되는 시간을 테스트하여 테스트 시스템을 시각화하십시오.

테스트 구성 확대를 통한 확장성 향상

두 가지 테스트 구성(PathWave 측정 직접 구성 또는 클라이언트/서버 구성) 중 하나를 선택하여 테스트 유연성을 높이십시오. PathWave 측정 직접 구성을 사용하면 프로세스 간 통신이 진행되지 않기 때문에 빠른 측정이 가능합니다. PathWave 측정 클라이언트/서버 구성의 경우, 클라이언트 어플리케이션이 데이터를 확보하여 라이센스가 부여된 PathWave 측정 서버의 인스턴스에 API 측정 요청으로 전달합니다.

혁신적인 테스트 자산 보호

KeysightCare 지원 플랜

가장 빠른 시간 내에 최신 애플리케이션 소프트웨어 및 펌웨어, 전문가의 기술 지원을 제공함으로써 빠른 혁신을 보장합니다.

소프트웨어 라이센싱, 약관 및 유형

키사이트 소프트웨어 라이센싱 옵션은 유연성과 지원을 제공합니다. 상황과 예산에 맞게 기간과 유형을 선택하십시오.

Keysight Software Manager

키사이트 소프트웨어를 관리하고 라이센스 및 소프트웨어 옵션을 확인하고 요청합니다.

다른 도움이 필요하십니까?