將光子晶體幾何體的能帶結構最佳化

使用 RSoft BandSOLVE,自動化並簡化所有光子晶體元件之光子能帶結構的建模與計算。 BandSOLVE 的模擬引擎採用平面波展開(PWE)設計工具來執行能帶結構計算。 它還能以圖形方式顯示電磁場和其他物理量,以供進一步分析。

利用內建的陣列布局工具與階層式布局架構,您的團隊可輕鬆建立標準和客製的光子能隙(PBG)結構。 利用 BandSOLVE,您還可在製造元件之前,將新光子晶體幾何體的能帶結構最佳化,以確認現有元件的效能。

RSoft BandSOLVE PWE 的主要功能

平面波展開演算法

使用 BandSOLVE 高效且穩健的演算法,求解大多數 1D 、 2D 和 3D PBG 元件的能隙。

進階的模擬功能

更高效且快速地執行能帶運算,例如藉由逆轉對稱、模態啟動宇稱性分析來進行 3D 計算。

強大的後處理功能

使用完整而強大的分析工具來計算資料並繪製圖表,例如 Bloch 和缺陷模態的模態計算。

RSoft CAD 整合

已全面整合入 RSoft CAD Environment,可與 RSoft 的其他被動元件模擬工具搭配使用。

時域有限差分法(FDTD)引擎

當 PWE 演算法不可使用時,則使用 FDTD 引擎(僅於 FullWAVE 模組提供)來處理金屬或非線性系統。

您需要 RSoft BandSOLVE PWE 技術支援嗎?

RSoft BandSOLVE PWE – 常見問答集

是德科技 BandSOLVE 是第一款商用設計工具,可自動化並簡化所有光子晶體元件之光子能帶結構的建模與計算。 使用者可根據 PBG 元件和材料的類型,執行先進的 PWE 和 FDTD(僅限 FullWAVE 使用者)演算法。

研究人員和工程師可使用 BandSOLVE 來模擬 2D 和 3D 週期結構,並計算 PBG 元件的預計能帶結構和缺陷模態。 您的團隊可將 BandSOLVE 用於各種光子晶體元件,例如:

  • 2D 和 3D 光子晶體平板和光波導
  • 2D 和 3D 空腔問題
  • 光子晶體光纖,包括能隙波導和傳統波導
  • 非嚴格週期結構的缺陷模態
  • 金屬和各向異性結構

BandSOLVE 使用 PWE 和 FDTD(僅限 FullWAVE 使用者)演算法來最佳化能帶結構、模擬和分析光子晶體幾何體。

您想進一步了解 RSoft BandSOLVE PWE 嗎?