フォトニック結晶デバイスのバンド構造を最適化

BandSOLVE™ PWEは、あらゆるフォトニック結晶(PC)デバイスのフォトニックバンド構造のモデリングと計算を自動化・簡略化する設計ツールです。 BandSOLVEのシミュレーションエンジンは、バンド計算を行うために平面波展開法(PWE)設計ツールを採用しています。 また、さらなる解析のために電磁場やその他の重要な数値をグラフィカルに表示する機能を備えています。

レイアウトの階層化やアレイレイアウトユーティリティにより、標準およびカスタムのフォトニックバンドギャップ(PBG)構造を容易に作成できます。 BandSOLVEは、新しいフォトニック結晶のバンド構造をデバイス製造前に最適化することや、既存コンポーネントの性能を特定することも可能にします。

RSoft BandSOLVE PWEの主な特長

平面波展開法アルゴリズム

ほとんどの1D、2D、3DのPBGデバイスのバンドギャップを計算可能で、非常に効率的かつロバストなPWEアルゴリズムです。

高度なシミュレーション機能

反転対称性、 モードシーディング、 3Dパリティ変換などのより効率的で高速なバンド計算のためのシミュレーション機能を搭載しています。

強力なポスト処理

Blochモードやキャビティモードを含むモード計算など、強力で充実した解析機能によりデータやグラフを作成できます。

RSoft CADとの統合

RSoft CAD Environmentに完全統合されており、その他のRSoftのパッシブデバイスシミュレーションツールと連携して動作します。

時間領域差分法(FDTD)エンジン

金属や非線形など、PWEが適用できない場合のためのFDTD解析(FullWAVEユーザーのみご利用いただけます)

RSoft BandSOLVE PWEに関するサポート

RSoft BandSOLVE PWE – FAQ

Keysight BandSOLVEは、あらゆるフォトニック結晶(PC)デバイスのフォトニックバンド構造のモデリングと計算を自動化・簡略化する市販の設計ツールです。 設計者は、PBGデバイスや材料の種類に応じて、高度なPWEアルゴリズムやFDTDアルゴリズム(FullWAVEユーザーのみ)を実装することができます。

研究者や技術者はBandSOLVEを使用して、2Dおよび3Dの周期構造をシミュレーションし、PBGデバイスや欠陥モードの射影バンド構造を計算します。 ユーザーはBandSOLVEを、以下のような幅広いフォトニック結晶部品に適用できます。

  • 2Dおよび3DのPCスラブおよび導波路
  • 2Dおよび3Dのキャビティー構造
  • PCファイバやフォトニックバンドギャップ導波路と従来の光導波路
  • 非厳密周期的構造の欠陥モード
  • 金属および異方性構造

BandSOLVEは、PWEおよびFDTD(FullWAVEユーザーのみ)アルゴリズムを使用して、バンド構造の最適化やフォトニック結晶構造のシミュレーションおよび解析を実行します。

RSoft BandSOLVE PWEに関するお問い合わせ