포토닉스 크리스탈 형상의 밴드 구조 최적화

RSoft BandSOLVE를 사용하여 포토닉스 크리스탈 디바이스의 포토닉스 밴드 구조의 모델링과 계산을 자동화하고 간소화할 수 있습니다. BandSOLVE의 시뮬레이션 엔진은 밴드 연산을 수행하는 평면파 확장(PWE) 설계 도구를 채택하고 있습니다. 전자기장과 다양한 물리량을 그래픽으로 시각화해 제공하며, 이를 통해 보다 심층적인 분석이 가능합니다.

내장된 배열 레이아웃 도구와 계층적 레이아웃 구조를 활용해 표준 PBG 구조는 물론 맞춤형 포토닉 밴드갭(PBG) 구조도 손쉽게 설계할 수 있습니다. BandSOLVE는 새로운 포토닉 크리스탈 구조의 밴드 구조를 소자 제작 이전 단계에서 최적화해, 기존 부품의 성능을 사전에 파악하고 검증할 수 있게 해줍니다.

RSoft BandSOLVE PWE의 주요 기능

평면파 확장 알고리즘

BandSOLVE의 효율적이고 강력한 알고리즘으로 대부분 1D, 2D 및 3D PBG 디바이스의 밴드 갭 문제를 해결할 수 있습니다.

고급 시뮬레이션 기능

3D 계산에서 반전 대칭(inversion symmetry), 모드 시딩(mode seeding), 패리티(parity) 등을 활용해 더 효율적이고 빠른 밴드 계산을 수행할 수 있습니다.

강력한 사후 처리

Bloch 모드와 결함 모드 계산을 포함한 강력한 분석 도구를 통해 데이터를 처리하고 다양한 그래프를 생성할 수 있습니다.

RSoft CAD 통합

RSoft CAD Environment와의 완전한 통합을 통해, RSoft의 다양한 수동 소자 시뮬레이션 도구들과 손쉽게 연동해 사용할 수 있습니다.

FDTD(Finite Difference Time Domain) 엔진

금속 구조나 비선형 시스템처럼 PWE 알고리즘 적용이 어려운 경우에는 FDTD 엔진을 사용할 수 있으며, 이 기능은 FullWAVE 모듈에서만 제공됩니다.

RSoft BandSOLVE PWE에 대한 지원이 필요하신가요?

RSoft BandSOLVE PWE – 자주 묻는 질문

키사이트 BandSOLVE는 포토닉스 밴드 구조 모델링과 포토닉스 크리스탈 디바이스의 계산을 자동화하고 간소화할 수 있는 첫 상용화 설계 도구로, PBG 디바이스와 물질의 유형에 따라 고급 PWE 및 FDTD(FullWAVE 사용자만 해당)를 구현할 수 있도록 지원합니다.

연구원과 엔지니어들은 BandSOLVE를 사용해서 2D 및 3D 주기 구조를 시뮬레이션하고 PBG 디바이스의 투영 밴드 구조와 결함 모드를 계산할 수 있습니다. 또한 다음과 같은 다양한 포토닉스 크리스탈 구성요소에 BandSOLVE를 적용할 수 있습니다.

  • 2D 및 3D 포토닉 크리스탈 Slab와 Waveguide
  • 2D 및 3D 캐비티 문제
  • 포토닉스 크리스탈 광섬유(밴드갭 가이딩와 기존 가이딩 모두)
  • 비엄격 주기 구조의 결함 모드
  • 금속 기반 구조와 이방성(Anisotropic) 구조

BandSOLVE는 PWE 알고리즘과(FULLWAVE 사용자에 한해) FDTD 알고리즘을 사용하여 광자 밴드 구조를 최적화하고, 포토닉 크리스탈 구조를 시뮬레이션 및 분석합니다.

RSoft BandSOLVE PWE에 관심이 있으신가요?