找到符合您需求的校驗服務

透過 ANAB、UKAS、CNAS 和 JCSS 等 18 個當地認證機構,滿足當地和全球需求。 需要特定的 ISO 或 ANSI 計量標準,例如 ISO / IEC 17025:2017 或 ANSI Z540.3-2006? 或者,您可能需要量測不確定度、保護間隔、經認證的校驗,或一級標準實驗室校驗。 透過是德科技替代方案,獲得準確的校驗結果。

美洲

取得來自 ANAB、A2LA 及 CGCRE 之當地認證,並符合區域性標準,例如 ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002) 及 Z540.3 2006。所有 Keysight 美洲地區之服務中心,均已取得 ANAB 或 A2LA 之認證,其認證範圍涵蓋物理量、尺寸量測、機械量、熱量、光量、電量,以及射頻/微波量測等校正項目。

查看是德科技當地 ISO/IEC 17025 證書和認證範圍。

美洲地區選購指南

可交付是德科技
校驗
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)是德科技校驗
+ 不確定度
是德科技校驗
+ 不確定度
+ 保護間隔
是德科技標準實驗室校驗
一級標準實驗室1    X
量測保護間隔2,保護間隔內包含調整   XX
證書上的認證機構標章3
  XXX
量測不確定度 XXXX
針對不通過的量測值可進行調整XXXXX
校驗後的量測報告4XXXXX
校驗前的量測報告XXXXX
校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例

美洲地區標準符合性

ANSI Z540.3-2006   XX
ISO/IEC 17025:2017  XXX
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)5 XXXX
ISO 9001:2015XXXXX

歐洲 / 中東 / 非洲

從 UKAS、SANAS 和 TURKAK 取得當地認證。 UKAS 針對所有 Keysight EMEA 服務據點提供認證,包括物理量、尺寸量測、機械量、熱量、光量、電量,以及射頻/微波量測。

查看是德科技當地 ISO/IEC 17025 證書和認證範圍。

 

歐洲 / 中東 / 非洲選購指南

可交付是德科技
校驗
是德科技校驗
+ 不確定度
是德科技校驗
+ 不確定度
+ 保護間隔
經認證的校驗
是德科技標準
實驗室校驗
主要實驗室標準1    X
證書上的認證機構標章3   XX
量測保護間隔2  XXX
量測不確定度 XxXX
調整XXXXX
校驗前的量測報告XXXXX
校驗後的資料報告4XXXXX
校驗證書XXXXX
校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例
歐洲 / 中東 / 非洲標準符合性
ANSI Z540.3-2006  X  
ISO/IEC 17025:2017 XXXX
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)5 XX  
ISO 9001:2015XXXXX

 

亞洲 / 澳洲 / 印度

取得 ANAB、CNAS、JCSS、KOLAS、NATA、SAC、SAMM 和 TAF 的本地認證。 當地認證機構位於澳洲、中國、日本、韓國、馬來西亞、新加坡和台灣。

查看是德科技當地 ISO/IEC 17025 證書和認證範圍。

  

亞洲 / 澳洲 / 印度選購指南

可交付是德科技
校驗
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)
是德科技校驗 + 不確定度 6
是德科技校驗
+ 不確定度
+ 保護間隔
經認證的校驗
是德科技標準
實驗室校驗
主要實驗室標準1     X
證書上的認證機構標章3    XX
量測保護間隔2   XXX
量測不確定度 XXXXX
調整XXXXXX
校驗前的量測報告XXXXXX
校驗後的量測報告4XXXXXX
校驗證書XXXXXX
校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例校驗報告範例

符合亞洲 / 澳洲 / 印度標準

ISO/IEC 17025:2017  xxxx
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)5 xxxxx
ISO 9001:2015xxxxxx

附註

1 一級實驗室標準(例如約瑟夫森接面 Josephson Junction)用於達成最低的量測不確定度,其效能可比擬國家計量機構。

2 如果裝置沒有相關規格,則無法使用保護間隔,例如在評估功率感測器的校正參數(calibration factor)時。 保護間隔項目將視各國認證機構的要求而有所不同。

3 注:搭配新儀器的 "1A7" 選項,不包括認證機構(AB)標章。 如在工廠出貨時即需要認證機構的認證標章,請參閱技術概述《實驗室認證與認證機構標章》。

4 僅在有執行調整時提供。

5 注:對於某些舊型儀器,校驗程序使用測試不確定度比(TUR),而非依據 ISO/IEC Guide 98-3 標準的量測不確定度標示。

6 是德科技校驗 + 不確定度服務僅在中國、台灣、新加坡、韓國提供。 亞洲其他國家的客戶,請訂購 ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)。 請聯絡是德科技確認 ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002) 標準相符性。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

延伸閱讀

是德科技客服中心提供您需要的協助