お客様にとって最適な校正を見つけてください

ANAB、UKAS、CNAS、JCSSを含む18の認定機関により、国内外の規格・要件に対応します。 ISO/IEC 17025:2017 や ANSI Z540.3-2006 など、特定のISOやANSIの計測に関わる標準規格が必要ですか? あるいは、測定の不確かさ、ガードバンド、認定校正、一次標準校正(標準器校正)が求められる場合もあるでしょう。 キーサイトは最適な校正をお選びいただけるよう、さまざまな選択肢をご用意しています。

南北アメリカ

ANAB、A2LA、CGCRE などの認定機関による各種認定校正に対応しています。また、ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002) や Z540.3-2006 など、地域固有の規格にも対応可能です。キーサイトの南北アメリカ地域のサービスセンターは、物理量、寸法、機械、熱力学、光学、電気、RF/マイクロ波を含む幅広い測定分野において、ANAB または A2LA の認定を取得しています。

各地域のISO/IEC 17025認証と認定の範囲をご覧ください。

南北アメリカの選定ガイド

成果物キーサイト
校正
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)キーサイト校正
+不確かさ
キーサイト校正
+不確かさ
+ガードバンド
キーサイト標準ラボ校正
一次ラボ標準 1    X
測定ガードバンド 2(ガードバンド結果に対する調整を含む)   XX
証明書の認定機関シンボル 3
  XXX
測定の不確かさ XXXX
fail データに対する調整が可能XXXXX
出荷時試験成績書 4XXXXX
受領時試験成績書XXXXX
校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル

南北アメリカの規格準拠

ANSI Z540.3-2006   XX
ISO/IEC 17025:2017  XXX
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002) 5 XXXX
ISO 9001:2015XXXXX

欧州/中東/アフリカ

UKAS、SANAS、TURKAKによる各地域の認定校正に対応しています。 キーサイトの欧州・中東・アフリカ地域のサービス拠点は、物理量、寸法、機械、熱力学、光学、電気、RF/マイクロ波を含む幅広い測定分野において、UKASの認定を取得しています。

各地域のISO/IEC 17025認証と認定の範囲をご覧ください。

 

欧州/中東/アフリカの選定ガイド

成果物キーサイト
校正
キーサイト校正
+不確かさ
キーサイト校正
+不確かさ
+ガードバンド
認定校正
キーサイト標準
ラボ校正
一次ラボ標準 1    X
証明書の認定機関シンボル 3   XX
測定ガードバンド 2  XXX
測定の不確かさ XxXX
調整XXXXX
受領時試験成績書XXXXX
出荷時試験成績書 4XXXXX
校正証明書XXXXX
校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル
欧州/中東/アフリカの規格準拠
ANSI Z540.3-2006  X  
ISO/IEC 17025:2017 XXXX
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)5 XX  
ISO 9001:2015XXXXX

 

アジア/オーストラリア/インド

ANAB、CNAS、JCSS、KOLAS、NATA、SAC、SAMM、TAFなどの各地域の認定機関による認定校正に対応しています。 オーストラリア、中国、日本、韓国、マレーシア、シンガポール、台湾、各地域の認定機関に基づく認定校正サービスを提供しています。

各地域のISO/IEC 17025認証と認定の範囲をご覧ください。

  

アジア/オーストラリア/インドの選定ガイド

成果物キーサイト
校正
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)キーサイト校正
+不確かさ 6
キーサイト校正
+不確かさ
+ガードバンド7
認定校正
キーサイト標準
ラボ校正
一次ラボ標準 1     X
証明書の認定機関シンボル 3    XX
測定ガードバンド 2   XXX
測定の不確かさ XXXXX
調整XXXXXX
受領時試験成績書XXXXXX
出荷時試験成績書 4XXXXXX
校正証明書XXXXXX
校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル校正レポートサンプル

アジア/オーストラリア/インドの規格準拠

ISO/IEC 17025:2017  xxxx
ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)5 xxxxx
ISO 9001:2015xxxxxx

脚注

1 一次標準校正では、ジョセフソン接合などの一次ラボ標準器を使用し、National Measurement Instituteに匹敵する最も低い測定不確かさを実現します。

2 ガードバンドは、対応する仕様が定義されていない機器には提供されません(例:校正係数を算出するためのパワーセンサの特性評価など)。 ガードバンドに関する提供内容は、各国・地域の認定機関の要件により異なる場合があります。

3 注:新品出荷品にオプション「-1A7」を選択した場合、校正証明書には認定機関(AB)のシンボルは含まれません。 工場出荷時に認定機関(AB)のシンボルが必要な場合は、「Laboratory Accreditation and Accreditation Body Symbols(技術概要)」をご参照ください。

4 調整が行われた場合に限り提供されます。

5 注:旧世代の計測器の一部では、ISO/IEC Guide 98-3に基づく測定不確かさではなく、不確かさテスト比率(TUR)が校正手順に含まれています。

6 キーサイト校正+不確かさは中国、台湾、シンガポール、韓国で提供されています。 その他のアジア諸国については、ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)をご注文ください。 ANSI/NCSL Z540-1-1994 (R2002)規格への適合については、キーサイトまでお問い合わせください。

7 日本では、同等以上の要件を満たす認定校正で対応しています。

イノベーションへの投資を保護

KeysightCare サポートプラン

稼働時間を最大限に高め、測定を最適化し、最短時間で必要な回答を得ることができます。

校正サービス

キーサイトおよび他のブランドの測定器の性能を最高な状態に維持するには、6か月、12か月、24か月、36か月ごとの校正が必要です。

テクノロジー リフレッシュ サービス

お客様のスケジュールと予算に合わせて、より新しい測定器への拡張、アップグレード、または移行が可能です。

さらに詳しく

Want help or have questions?