ISO/IEC 17025 是國際標準組織和國際電工委員會所發布的一致性評估標準。

查看我們的 ISO/IEC 17025 認證地點和認證範圍

認證證書提供是德科技 ISO/IEC 17025 認證的詳細資訊,包括認證範圍。 我們依據 ISO/IEC 17011 制定的認證方案,對這些地點進行獨立評估。

深入了解 ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 也是美國國家校驗標準 ANSI/NCSL Z540.3 的基礎。 ISO/IEC 17025 定義了校驗和測試實驗室的技術能力要求。 重點在於規定性技術要求,包括人員的資格和技能、設備的可用性和使用、校驗證書內容、量測可追溯性,以及不確定性分析。 報告不確定度有助於評估量測的準確度是否合格,進一步協助您比較並了解來自不同實驗室的量測結果。

ISO/IEC 17025 是測試設備校驗的最重要標準。 符合性評估組織使用此標準作為實驗室認證基礎。 越來越多公司要求符合性,而某些產業甚至將他們的要求納入業界特定標準中,例如 IATF 16949, 此標準廣泛用於汽車供應鏈。

是德科技致力於符合 ISO/IEC 17025 標準,且不斷更新流程並擴充技術能力,以因應最新要求。 我們眾多的製造和服務據點,已獲得美洲 ANAB 和歐洲 UKAS 等標準組織的獨立認證。 是德科技的校正實驗室也需接受內部稽核,以符合 ISO 17025 標準。

保障您的創新投資

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

是德科技客服中心提供您需要的協助