校驗標籤並不能代表您的儀器完全符合規格,能進行準確的量測。 若儀器偏離規格(超出誤差範圍),您將無法再信任它所提供的測試結果。

您是否 100% 確信您的校驗服務合作夥伴,能夠提供準確的校驗?

您可能面臨許多潛在風險而不自知

您最近一次查看校驗報告是什麼時候? 如果使用老舊的儀器 (標準件) 來校驗測試設備,您可能無法得知測試設備準確度不佳的事實。 更糟糕的是,一些極重要的參數可能根本未經過測試。

我們查看了 10 家校驗服務供應商的資料,發現除了一家之外,其他各家的校驗測試點根本不到儀器規格的 50%,有些甚至還不到 25%。 如果您最依賴的某些關鍵規格並不包括在校驗項目内,那麼您的測試設備很可能已經超岀規格, 導致您無法信賴測試結果。 這樣的量測不確定性,很可能導致您的商譽嚴重受損。

校驗服務 | 未查看校驗證書,您將面臨風險。

透過準確的測試,降低風險和成本

校驗服務 | 清楚顯示量測風險上限與下限的圖表。

透過是德科技校驗服務來減輕量測結果判定的風險

校驗標準確保您的測試系統能依照規格要求來運作。 執行量測後,將結果與規格進行比較,然後在做符合性聲明時,可能會有兩種結果:

A. 通過/不通過 判定正確

B. 通過/不通過 判定錯誤

A 和 B 兩個實驗室的量測結果一樣,但量測不確定度範圍卻不相同。

這兩個實驗室擇一的話,您一定會選擇 A。 如果第三方校驗實驗室以無法勝任此任務的實驗室標準,來校驗您的儀器效能,通常會得到 B 的結果。

在開發效能測試系統時,是德科技校驗服務知道如何選擇最合適的實驗室標準和校驗程序,進而將量測不確定性降到最低。 是德科技執行的任何校驗,都可提供正確的「通過/不通過」結果判定。

避免儀器校驗過期

有幾款 Infiniium 即時示波器、網路、信號和雜訊指數分析儀,都可在前面板上顯示校驗到期的提醒訊息。

為確保您的儀器符合是德科技出廠時的規格,請務必定期進行校驗。 PathWave Calibration Advisor 是我們最新推出的功能,可協助您確保量測準確度。 您可直接在螢幕上看到校驗到期提示、存取校驗證書、查看儀器配置詳細資訊,或直接向是德科技訂購校驗服務。

校驗服務 | PathWave Calibration Advisor 會在螢幕上顯示校驗到期提醒通知。
校驗服務 -Keysight是德科技提供多種儀器類型的校驗服務。 這張圖只顯示其中一部分儀器,所有儀器都應定期進行校驗。

是德科技儀器校驗服務

是德科技絕不馬虎,我們每一次都細心量測每個規格與所有選項。

您可為您的是德科技儀器選擇合適的校驗服務, 也許您需要有量測不確定度、保護間隔帶、認證校驗,或是高階的標準實驗室校驗。 或者,您的校驗報告可能需符合特定的 ISO 或 ANSI 計量標準,例如 IS0 17025:2017 或 ANSI Z540.3-2006。 是德科技提供多元的校驗服務,確保您能夠滿足本地和全球標準的要求。

所有是德科技服務中心均通過當地認證機構的認證,例如 JCSS、CNAS、UKAS、ANAB 等等。

KeysightCare 服務

透過 KeysightCare 服務精心策劃的支援方案,快速實現創新。

  • 藉由訂閱具最高層級的優先維修合約,您可大幅延長正常運作時間,來減少因設備停機或故障而導致的延遲。
  • 透過經是德科技認證的校驗服務,優先安排週轉時間,以提高量測可預測性。
  • 是德科技專家提供最快、最優先的回應時間,讓您能更快解決問題,進而將測試與量測最佳化。
  • 透過多年期方案來降低成本或將意外的預算事件降到最低,以便鎖定最低的價格,即可消除任何隱藏或額外的成本。
KeysightCare 商標

KeysightCare Enhanced(建議使用)

研究顯示,如未定期對測試設備進行校驗,企業可能蒙受產品召回、產品不合格、退貨率增加,或良率下降等後果。KeysightCare Enhanced 增加了定期校驗和有保證的週轉時間等服務。

在每次校驗時全面測試所有規格

提高良率並降低風險

管理您的校驗

為您量身訂製的交付選項

是德科技大樓圖像

送回是德科技

將您的設備寄回給我們,KeysightCare 將在快速且可預測的週轉時間內完成校驗。

 快遞人員收取儀器並送回是德科技服務中心。

當地取件

我們在指定的國家/地區提供便利的次日達快遞服務。

現場維修設備。

到府服務

在您方便的時間,安排現場校驗服務,將停機時間從數天縮減到數小時。

提供現場專業校驗儀器設備服務。

駐點專業人員

專業人員將在您的現場駐點,以便即時進行校驗和維修。

延伸閱讀

校驗服務常見問答集

校驗服務包括驗證和調整量測儀器的精密度和準確度。 校驗程序可確保儀器提供可靠且一致的量測結果。 校驗是維持汽車、航太與國防、無線通訊等各行各業量測品質和完整性的關鍵。

定期校驗有助於找出儀器量測偏差和不準確度,以便及時進行修正。 在校驗期間調整儀器,可確保儀器符合產業標準,同時還可提高整體操作效率和安全性。

儀器校驗是確保量測準確度和可靠性的關鍵。 準確的量測對於品質控制、安全性和法規相符性至關重要。 隨著時間推移,如果未定期進行校驗,儀器可能會漂移,導致不正確的量測和代價高昂的潛在誤差。 定期校驗是維持高標準和穩定運作的關鍵要素。 了解詳情。

校驗頻率取決於幾個因素,包括儀器類型、使用方法,以及製造商的建議。 一般而言,儀器校驗應每年進行一次,但高使用率或關鍵型儀器應用可能需要更頻繁地進行校驗。

環境條件,例如溫度和濕度,也會影響儀器是否需要更頻繁地進行校驗。 在惡劣或多變環境中使用的儀器,可能需要更頻繁的檢查,以確保量測準確度。 請務必根據儀器和環境的特定需求,遵循量身打造的時間表來進行定期校驗。

為您的儀器添購 KeysightCare Enhanced 支援方案。 其中包含經是德科技認證的校驗服務,可根據建議的校驗週期和優先週轉時間,對您的儀器進行校驗,以保障您的創新投資。 請點擊此處以探討您的校驗選項。

效能驗證會將儀器與一組可追溯的標準進行比較,並檢查儀器是否符合其公布的規格。最終的效能驗證結果可能是「通過」,即一切都符合規格,無需進行調整;或是「不通過」,即量測結果不符合規格,需要進行調整(極端情況下需進行維修)。  

校驗是一個更完整的過程,其中包括一項或多項效能驗證,以及任何必要的調整,以確保儀器送回客戶時,所有量測結果均符合規格。

校驗證書是一份文件,可藉由將儀器設備與已知標準進行比較,來驗證儀器設備的量測準確度。 證書中包含儀器設備的唯一識別編號、校驗結果和日期,以及校驗過程中所使用的追溯標準件等詳細資訊。 此外,證書中還包含校驗技術人員的姓名,以及所做的儀器調整。

校驗證書可確保儀器設備符合指定的準確度要求,並可追溯至國家或國際標準。 它可作為儀器準確度的正式記錄,對於維持各行各業的品質管制和符合性至關重要。 定期校驗和驗證有助於確保量測儀器的可靠性和精準度。

選擇校驗服務供應商,與獲得準確可靠的儀器量測結果一樣重要。 在選擇校驗服務供應商時,請評估他們擁有的認證、經驗和聲譽。 您可尋找通過 ANAB、A2LA、UKAS 和 CNAS 等公認機構認證的服務供應商,因為他們已通過 ISO/IEC 17025 等國際標準的認證。 好的校驗服務供應商應提供完整的服務,包括文件記錄、可追溯性,以及新儀器量測問題的支援。

為您的儀器添購 KeysightCare Enhanced 支援方案。 其中包含經是德科技認證的校驗服務,可根據建議的校驗週期和優先週轉時間,對您的儀器進行校驗,以保障您的創新投資。 請點擊此處以討論您的校驗選項。

使用經認證的校驗服務,可確保儀器校驗符合國際公認的標準。 經認證的校驗可確保儀器量測的準確度和可靠性,同時符合法規和品質要求。

可追溯性提供詳細的文件記錄、支援和即時的問題排除,是經認證校驗服務的一部分,對於稽核和品質管制至關重要。 經認證的校驗服務具備可追溯性,有助於提高運作效率,進而降低發生量測誤差的風險。

是德科技客服中心提供您需要的協助