最高準確度。帶來最堅定的信心。

是德科技標準實驗室校驗是非常嚴格的校驗過程,主要任務為校驗您指定的關鍵參數。我們可以對超過 500 種的儀器和元件進行這些校驗,並與經美國國家計量研究院(NMI)直接校驗的基準標準或參考進行比較。

  • 超低的量測不確定性可確保值得信賴的精確量測
  • 快速和可預測的周轉時間
  • 降低校驗成本
  • 獲得證明符合 ANSI/NCSL Z540.3-2006 和 ISO/IEC 17025:2005 標準的證書

Protect Your Innovation Investment

KeysightCare 支援服務

極大限度地延長您的正常運行時間,優化您的量測,並在最快的時間內得到您所需要的答案。

校驗服務

為了讓您的測試設備獲得最佳效能,您可每 6、12、24 或 36 個月對是德科技和其他廠牌的測試設備進行校驗

技術更新服務

按照您的時間表和預算要求,擴充、升級或轉移到新型測試設備

Want help or have questions?