功率元件分析儀/曲線追蹤儀

當今寬能隙技術的高功率元件測試

Keysight 功率元件分析儀/曲線追蹤儀是專為評估和特性分析高電壓、高電流半導體元件而設計的解決方案。這些系統結合了精準的源量測、快速量測和全面分析,可支援功率電晶體、二極體、IGBT 以及 SiC 和 GaN 等寬能隙元件的關鍵測試。Keysight 解決方案具備可擴充的電壓和電流範圍、整合式安全功能和直觀的軟體,有助於加速開發、提高元件可靠性並簡化生產測試。立即索取我們熱門配置的報價。需要協助選擇?請參閱以下資源。

寬量測範圍

測試各種功率半導體,具備高達 10 kV 和 3000 A 的源/量測能力,可支援脈衝和穩態操作模式。

專用解決方案

對具備快速切換效能和低導通電阻的 SiC 和 GaN 元件進行特性分析,確保在實際操作條件下獲得可靠的測試結果。

內建保護功能

透過整合式互鎖、合規限制控制和硬體安全防護,增強測試安全性,這些設計旨在保護待測裝置和操作員。

自動化就緒軟體

透過專為快速設定、自動掃描和即時分析關鍵參數而設計的曲線追蹤介面,簡化功率元件驗證。 

產品影像
  • Maximum output current

    200 A 至 3000 A

  • Minimum current measurement resolution

    10 fA

  • Number of channels

    7 至 8

  • Supported measurements

    DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current

  • Maximum output voltage

    1200 V 至 3 kV

常見問題