Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de dispositivos de potencia / trazadores de curvas de Keysight son soluciones diseñadas específicamente para evaluar y caracterizar dispositivos semiconductores de alta tensión y alta corriente. Al combinar una fuente precisa, una medición rápida y un análisis exhaustivo, estos sistemas admiten pruebas críticas para transistores de potencia, diodos, IGBT y dispositivos de banda ancha como SiC y GaN. Con rangos de tensión y corriente escalables, características de seguridad integradas y software intuitivo, las soluciones de Keysight ayudan a acelerar el desarrollo, mejorar la fiabilidad de los dispositivos y optimizar las pruebas de producción. Solicite hoy mismo un presupuesto para una de nuestras configuraciones populares. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Pruebe una amplia variedad de semiconductores de potencia con capacidades de fuente/medición de hasta 10 kV y 3000 A, que admiten modos de funcionamiento tanto pulsado como en estado estable.
Caracterice los componentes de SiC y GaN con un rendimiento de conmutación rápida y una baja resistencia en estado activo, lo que garantiza resultados de prueba fiables en condiciones de funcionamiento reales.
Mejora la seguridad de las pruebas con enclavamientos integrados, controles de límites de conformidad y protecciones de hardware diseñadas para proteger tanto el dispositivo sometido a prueba como al operador.
Simplifique la validación de dispositivos de potencia con una interfaz de trazado de curvas diseñada para una configuración rápida, barridos automatizados y análisis instantáneo de parámetros clave.
Maximum output current
200 A to 3000 A
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7 to 8
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation, Turn-on, Turn-off, Switching, Dynamic on-resistance, Gate charge, Reverse recovery, Dynamic voltage / current
Maximum output voltage
1200 V to 3 kV
B1506A
El analizador de dispositivos de potencia/trazador de curvas B1506A puede ayudar a evaluar los parámetros de los dispositivos de potencia en condiciones de funcionamiento establecidas para mejorar el rendimiento del diseño de los circuitos.
El B1506A cuenta con una amplia gama de capacidades que le ayudan a identificar dispositivos defectuosos en condiciones reales de funcionamiento del circuito, incluyendo un amplio rango de tensión y corriente (3 kV y 1500 A), un amplio rango de medición de temperatura (-50 °C a +250 °C), capacidad de pulsos rápidos y resolución de medición de corriente de nivel sub-nA. Su interfaz de software única presenta al usuario un formato de hoja de datos de dispositivos familiar que facilita la caracterización de los dispositivos sin necesidad de formación específica. Los circuitos de conmutación integrados en el dispositivo de prueba permiten realizar pruebas totalmente automatizadas, con la capacidad de cambiar automáticamente entre pruebas de alta tensión y alta corriente, así como entre mediciones IV y CV.
Además, un adaptador de enchufe para dispositivos de prueba de estilo enchufable único elimina la conexión por cable y otros errores relacionados con el factor humano. El B1506A también admite la automatización completa de la caracterización térmica. Esto se puede lograr a través del control Thermostream integrado o mediante la placa térmica. Dado que el DUT se encuentra muy cerca de los recursos de medición del B1506A, no existen las grandes parásitas causadas por las extensiones de cable que conducen a una cámara de temperatura.
Por este motivo, se pueden evaluar con precisión corrientes ultraaltas sin oscilaciones de hasta 1500 A, tanto a bajas como a altas temperaturas. Las capacidades del B1506A revolucionan el diseño de circuitos electrónicos de potencia, ya que ayudan a maximizar el valor del producto final y aceleran los ciclos de desarrollo del producto.
Los precios de los paquetes IV (H20, H50, H70) son comparables a los de los trazadores de curvas convencionales, y con el B1506A se obtienen funciones avanzadas adicionales. También puede actualizar cualquiera de los paquetes IV del B1506A (H20, H50, H70) para aumentar el rango de corriente o añadir la capacidad de medición CV/Qg (opciones H21, H51, H71).
PD1500A
Como solución de medición estándar, el PD1500A proporciona mediciones fiables y repetibles de semiconductores de banda ancha. La plataforma garantiza la seguridad del usuario y la protección del hardware de medición del sistema.
Como solución de medición estándar, el PD1500A proporciona mediciones fiables y repetibles de semiconductores de banda ancha. La plataforma garantiza la seguridad del usuario y la protección del hardware de medición del sistema.
La capacidad de garantizar resultados DPT repetibles se basa en la experiencia de Keysight en ciencia de la medición. Algunos ejemplos son las innovaciones en pruebas de alta frecuencia (rango de gigahercios), baja fuga (rango de femtoamperios) y potencia pulsada (corriente de 1500 A, resolución de 10 μs). Como resultado, Keysight se encuentra en una posición única para ayudarle a superar los retos de la caracterización dinámica de semiconductores de potencia.
El PD1500A incluye técnicas de medición estándar, como compensación de sonda, ajuste de offset, corrección de desviación y rechazo de ruido en modo común. Estas técnicas se utilizan dentro de una topología y un diseño de medición innovadores. Se ha desarrollado específicamente para este sistema una rutina de calibración semiautomática (AutoCal) que corrige los errores de ganancia y offset del sistema. El sistema también utiliza técnicas de desincrustación para compensar los parásitos inductivos en la derivación de corriente.
JEDEC es líder mundial en el desarrollo de estándares abiertos y publicaciones para la industria microelectrónica. Los comités de JEDEC proporcionan liderazgo industrial en el desarrollo de estándares para una amplia gama de tecnologías.
Comité JEDEC: JC-70 «Semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha»
Las normas JEDEC reconocieron la necesidad de establecer normas para los semiconductores de banda ancha (WBG) destinadas al sector de los semiconductores de potencia. En septiembre de 2017 se creó el comité JC-70 «Semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha» para tanto el GaN (JC-70.1) como el SiC (JC-70.2). Cada sección cuenta con tres grupos de trabajo, centrados en los procedimientos de fiabilidad y cualificación, los elementos y parámetros de las fichas técnicas, y los métodos de ensayo y caracterización.
Keysight participa activamente en el desarrollo de estas normas.
A medida que JEDEC continúa definiendo las pruebas dinámicas de los dispositivos WBG, están empezando a surgir algunas pruebas estandarizadas. El PD1500A DPT de Keysight determina estos parámetros clave de rendimiento:
PD1550A
El analizador de doble pulso PD1550A / analizador avanzado de dispositivos de potencia ofrece mediciones fiables y repetibles de pruebas de doble pulso de banda ancha.
Como solución de medición lista para usar, el PD1550A ofrece mediciones fiables y repetibles de módulos de potencia semiconductores de banda ancha. La plataforma garantiza la seguridad del usuario y la protección del hardware de medición del sistema. La capacidad de garantizar resultados repetibles y fiables en las pruebas de doble pulso (DPT) se basa en los más de 80 años de experiencia de Keysight en la ciencia de la medición. Con la experiencia adquirida al trabajar en estrecha colaboración con los clientes y las organizaciones de normalización con el PD1500A, Keysight ahora ayuda a los clientes a superar los retos de la caracterización dinámica de los módulos de potencia WBG. Algunos ejemplos son las innovaciones en pruebas de alta frecuencia (rango de gigahercios), baja fuga (rango de femtoamperios) y potencia pulsada (corriente de 1500 A, resolución de 10 μs). Como resultado, Keysight se encuentra en una posición única para ayudarle a superar los retos de la caracterización dinámica de semiconductores de potencia.
El PD1550A incluye técnicas de medición avanzadas estándar, como compensación de sonda, ajuste de offset, corrección de desviación y rechazo de ruido en modo común. Estas técnicas se utilizan dentro de una topología y un diseño de medición innovadores. Se ha desarrollado específicamente para este sistema una rutina de calibración semiautomática (AutoCal) que corrige los errores de ganancia y offset del sistema. El sistema también utiliza técnicas de desincrustación para compensar los parásitos inductivos en la derivación de corriente. La tecnología True Pulse Isolate Probe para mediciones precisas de Vgs en el lado alto y la tecnología de contacto sin soldadura permiten realizar mediciones repetibles y fiables sin tener que soldar grandes almohadillas de contacto.
El Consejo Conjunto de Ingeniería de Dispositivos Electrónicos (JEDEC) es líder mundial en el desarrollo de estándares abiertos y publicaciones para la industria microelectrónica. Los comités de JEDEC proporcionan liderazgo industrial en el desarrollo de estándares para una amplia gama de tecnologías.
Comité JEDEC: JC-70 Semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha
Las normas JEDEC reconocieron la necesidad de proporcionar normas WBG para la industria de semiconductores de potencia. En septiembre de 2017, se formó el comité JC70 de semiconductores de conversión electrónica de potencia de banda ancha para GaN JC70.1 y SiC JC-70.2. Cada sección cuenta con tres grupos de trabajo que se centran en los procedimientos de fiabilidad y cualificación, los elementos y parámetros de las hojas de datos, y los métodos de prueba y caracterización.
Keysight participa activamente en el desarrollo de estas normas.
A medida que JEDEC continúa definiendo las pruebas dinámicas de los dispositivos WBG, están empezando a surgir algunas pruebas estandarizadas. El PD1500A DPT de Keysight determina estos parámetros clave de rendimiento:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de dispositivos de potencia o trazador de curvas es un sistema de prueba especializado diseñado para evaluar el comportamiento estático y dinámico de semiconductores de potencia tales como MOSFET, IGBT, GaN HEMT y dispositivos SiC. Estos sistemas son capaces de suministrar y medir altos voltajes (hasta varios kilovoltios) y altas corrientes (de cientos a miles de amperios), lo que permite una caracterización completa de los voltajes de ruptura, la resistencia en estado activo, el comportamiento del umbral, la corriente de saturación y mucho más. A diferencia de las configuraciones estándar basadas en SMU, los analizadores de potencia incluyen fuentes de pulsos de alta energía, enclavamientos de seguridad, diseños de baja inductancia y control de conmutación rápida para replicar las condiciones de estrés del mundo real. Estas capacidades son cruciales para calificar los dispositivos de banda ancha en aplicaciones como inversores de vehículos eléctricos, conversión de energía industrial y fuentes de alimentación de alta frecuencia, donde un fallo o un rendimiento insuficiente pueden provocar daños térmicos, pérdidas de eficiencia o riesgos de seguridad.
El trazado de curvas consiste en aplicar un barrido de tensión o corriente a un dispositivo semiconductor y medir su respuesta para generar curvas I-V, que revelan su comportamiento en las regiones de conducción, saturación, ruptura y fuga. Es fundamental para caracterizar la física no lineal de los dispositivos y validar el área de funcionamiento seguro (SOA) de los dispositivos de potencia.
Estos analizadores están diseñados para realizar mediciones tanto estáticas como dinámicas, esenciales para el desarrollo de dispositivos y la validación de aplicaciones. Los tipos de pruebas clave incluyen:
Las pruebas de dispositivos de potencia implican niveles de energía potencialmente peligrosos, por lo que la seguridad es un factor de diseño fundamental en los analizadores de potencia y los trazadores de curvas. Estos sistemas incorporan múltiples capas de seguridad, entre las que se incluyen:
Estos mecanismos de seguridad permiten a los ingenieros probar con confianza componentes con clasificaciones de hasta 3 kV y 1500 A, manteniendo al mismo tiempo una alta precisión y evitando modos de fallo catastróficos.
La elección correcta depende de las especificaciones del dispositivo de destino, los parámetros de prueba y el ámbito de aplicación. Las consideraciones clave incluyen:
En última instancia, la escalabilidad del sistema, la compatibilidad con futuras generaciones de dispositivos y la integración con datos de simulación térmica/EM también pueden influir en las estrategias de pruebas a largo plazo.
Un trazador de curvas está optimizado para la visualización gráfica rápida de características I-V en amplios rangos. Una SMU proporciona una fuente de alimentación y mediciones de precisión con control programable. El analizador de dispositivos de potencia / trazador de curvas de Keysight integra ambas funciones, combinando la velocidad de un trazador de curvas con la precisión y la automatización de los sistemas basados en SMU.
Un trazador de curvas realiza barridos de tensión/corriente para generar curvas I-V, lo que permite observar cómo se comporta un dispositivo bajo diferentes condiciones eléctricas. Un osciloscopio muestra la tensión en función del tiempo, pero no caracteriza de por sí los parámetros del dispositivo ni las regiones no lineales. Los trazadores de curvas están diseñados específicamente para la evaluación de semiconductores.
Los trazadores de curvas funcionan aplicando barridos controlados de tensión o corriente a un dispositivo, al tiempo que miden y visualizan su respuesta no lineal. Los trazadores de curvas modernos utilizan fuentes basadas en SMU, pruebas de pulsos rápidos y control automatizado de barridos para revelar las curvas I-V, el comportamiento de la capacitancia, la carga de la puerta y las características dinámicas de conmutación, elementos esenciales para evaluar los semiconductores de potencia actuales.