完整的 100G 和 400G 資料通訊光學收發器模組效能與相符性測試解決方案

資料中心在收發資料的整個傳輸過程中,都需要用到光學收發器模組, 它們具有不同的光學和電氣介面、外觀尺寸和速度等級。 目前資料中心已部署各種 10GE、40GE 和 100GE 模組, 也開始轉移到 400GE 模組。 多數 100GE 和 400GE 光學收發器均來自不同供應商,它們必須共存並彼此互通,確保資料中心基礎設施可以快速進行部署和演進。

資料中心的 100 和 400G 收發器生態系統

圖 1:資料中心的 100 和 400G 收發器生態系統

是德科技提供專為光學收發器模組設計的統包式效能和相符性測試解決方案。 這些光學收發器測試解決方案包含特定的設備配置和解決方案軟體,可實現全自動相符性測試,確保結果的準確性和可重測性。 是德科技解決方案支援下列標準和多源協定(MSA)提供的建議:

100GBASE-ER4/-LR4/-SR4、100G MSA (CWDM4, CLR4, 4WDM)、200GBASE-DR4/-FR4/-LR4、400GBASE-LR8/-FR8/-DR4、CAUI-10、CAUI-2、CAUI-4、200GAUI-8/-4、400GGAUI-8、CEI-56G-VSR-NRZ、CEI-VSR-PAM4、CEI-112G

此解決方案可將同一套設備用於多種用途,例如執行 100GE 和 400GE 電氣和光學接收器測試,可充分保障您的投資。 此外,我們的相符性測試軟體支援客製化測試定義,讓您能在設計和開發階段,深入分析模組或發射器/接收器光學子組件的效能。

找到符合您需求的型號

是德科技客服中心提供您需要的協助